Produkte & Lösungen
HARTING har-modular®
Die neue modulare Lösung für deine Board-to-Board Applikation.
CREATE YOUR OWN!
CREATE YOUR OWN!
Entwicklungsingenieure für elektronische Industriegeräte kennen dieses Problem. Die Lebensadern von Daten, Signalen und Strom müssen von einer Leiterplatte zur anderen verbunden werden, und die meisten gängigen Verbindungslösungen passen nicht zum eigenen Projekt.
Kein Grund zu verzweifeln. Das neue HARTING har-modular® Leiterplattensteckverbindersystem bietet Ihnen über eine Milliarde Kombinationsmöglichkeiten für Daten, Signal und Power. Online von Ihnen selbst konfigurierbar ab Stückzahl 1. Die ideale Lösung für innovatives Prototyping oder Ihre nächste erfolgreiche Geräteserie.
GEWONNEN - har-modular® ist Gewinner des German Innovation Awards 2021!
KOSTENLOSES WEB-SEMINAR
VORHANG AUF FÜR EINE NEUE ÄRA DER PCB CONNECTIVITY
Lernen Sie bahnbrechende Board-to-Board Lösungen für Industrie 4.0 kennen.
- Kleiner, smarter, robuster: Was Entwicklungsingenieure heute von PCB connectivity erwarten
- Auf in eine neue Ära: Mit der Erfahrung aus Millionen Anwendungsfällen zu Steckverbindern für die Zukunft
- Vorhang auf: Vorstellung unserer Produktneuheiten
Modularität und Flexibilität werden in der Geräteentwicklung immer wichtiger. Die Entwicklungszeiten für neue Geräte werden immer kürzer und das Prototyping spielt eine immer wichtigere Rolle. Eine begrenzte Auswahl an verfügbaren Standardkomponenten ist oft ein Hindernis in der Geräteentwicklung.
Die Lösung für diesen Bedarf an Modularität, Flexibilität und mehr Geschwindigkeit in der Geräteentwicklung heißt har-modular.
Eine Steckverbindung mit Zukunftspotenzial, die vom Kunden absolut individuell konfiguriert werden kann. Egal wie innovativ und kreativ die Anordnung innerhalb eines Gerätedesigns ist, sie ist nicht mehr davon abhängig, ob eine passende Standardleiste oder -variante vorhanden ist. Der Entwickler passt den Steckverbinder an seine Anforderungen an. Nicht andersherum.
Jede Lösung ist denkbar und kann ab Losgröße 1 realisiert werden. Das bietet dem Entwickler völlig neue Perspektiven für eine schnelle und kostengünstige Prototypenentwicklung.
Online-Konfigurator für har-modular® Steckverbinder
Sie wollen schnell und sicher den richtigen Board-to-Board-Steckverbinder für Ihr Gerät finden, ohne sich lange mit den Steckverbinderdetails und den vielen Kombinationsmöglichkeiten auseinandersetzen zu müssen? Mit dem har-modular® Konfigurator haben Sie alle notwendigen Informationen und entscheidungsrelevanten Daten schnell zur Hand.
har-modular® Online Configurator Manual
3 Schritte zu Ihrem individuellen Steckverbinder
1. Signal Module
2. Power Module
SCHRITT 2 - Der Führungsstift
Für die sichere Verbindung aller Module, benötigt jeder har-modular® Steckverbinder zwei Führungsstifte. Abhängig von Ihrer Applikation können Sie die Führungsstifte in Kunststoff oder Metall auswählen. Wenn Sie uns fragen, ist die beste Position für die Führungsstifte jeweils das Ende des Steckverbinders. Aber auch jede andere Position ist möglich.
Wählen Sie für diesen Schritt die passende gelbe Befestigungsschiene. Sie muss die gleiche Länge haben wie alle Module zusammen. Im nächsten Schritt nehmen Sie das Montagewerkzeug und stecken Ihre Module nebeneinander auf das Modul. Abhängig von Ihren Modulen, verwenden Sie bitte die Seite MALE oder FEMALE nach oben. Drücken Sie nun die obere Kante der Befestigungsleiste in den oberen Schlitz des Moduls. Beginnen Sie dies an einem der beiden Enden und verbinden Sie ein Modul nach dem anderen. Machen Sie das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. FERTIG!