Преобразование промышленности
КОМПАКТНЕЕ, БЫСТРЕЕ, УМНЕЕ: СОЕДИНИТЕЛИ EHTERNET ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Скачав электронную книгу вы познакомитесь с обзором основных интерфейсов для промышленного Ethernet.
RJ45, SPE И ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ: ПОЛЕЗНЫЙ ОБЗОР ВСЕХ ВАРИАНТОВ ETHERNET-СОЕДИНИТЕЛЕЙ
Цифровизация в промышленности идет полным ходом. Для многих устройств Ethernet – предпочтительный вариант для передачи данных и обеспечения бесшовной связи между датчиком и платформой промышленного Интернета вещей. Но какие еще соединители есть для сферы промышленного Ethernet?
В этой бесплатной электронной книге приведен полезный обзор подходящих вариантов интерфейса Ethernet для каждого устройства.
Узнайте о текущем положении вещей в области Ethernet-соединителей в этой бесплатной электронной книге.
Содержание:
- Обзор: основные интерфейсы для промышленного Ethernet сегодня и завтра.
- В три шага: как подобрать подходящий интерфейс Ethernet.
- С ранних времен до промышленного Интернета вещей: почему Ethernet стал предпочтительным стандартом.
- Альтернативные способы передачи данных: взгляд на оптоволокно, Wi-Fi и другие линии.
Кроме того, вы узнаете, как развивался Ethernet с самого начала и до появления промышленного Интернета вещей, а также об альтернативных способах передачи данных, таких как оптоволокно или Wi-Fi.
О компании HARTING
Компания HARTING Technology Group – один из ведущих мировых разработчиков, производителей и поставщиков промышленных соединительных устройств для трех жизненных артерий: данных, сигналов и энергии. В нее входят 14 производственных объектов и 44 торговые компании. Кроме того, эта компания также производит розничные расчетно-кассовые системы, электромагнитные исполнительные устройства для серийного применения в области автомобилестроения и промышленности, зарядные устройства для электромобилей, а также аппаратное и программное обеспечение для заказчиков и устройств в областях автоматизации, машиностроения и производственного оборудования, робототехники и техники уличного движения. В 2019/2020 финансовом году около 5500 сотрудников принесли компании выручку в размере 759 млн евро.