Han® PushPull Power L в прочном металлическом формате облегчает соединение
Соединители PushPull применяют с кабелями PROFINET в качестве интегрированной установочной системы для передачи данных и питания к производственному оборудованию в автомобильной отрасли. Чтобы упростить процесс монтажа для проводников с большим сечением, HARTING теперь предлагает соединители Han® PushPull Power L в прочном металлическом формате с большим пространством для установки.
Увеличенное пространство для установки значительно упрощает сборку кабелей с большим сечением проводника в полевых условиях, не в последнюю очередь благодаря удобному соединению с пружинной фиксацией кабеля Push-In.
Соответствующие металлические проходы через панель, в том числе с пружинной фиксацией кабеля, монтажные корпуса и переходники для печатных плат также доступны для защищенной от пыли и брызг интеграции интерфейсов, подающих напряжение 24 В к компонентам автоматики.
Все компоненты соответствуют требованиям инструкций PROFINET по кабельной разводке и обеспечивают неограниченную совместимость соединителей со всеми устройствами и компонентами автоматики. Оптимальный диаметр кабеля – от 9 до 13 мм. Для особенно малых кабелей диаметром 4-6,5 мм в качестве дополнительных принадлежностей доступны уплотнительные вставки. Система соединителей соответствует степеням защиты IP65 и IP67. Все компоненты имеют одинаковую видимую диаграмму полярности, которая позволяет быстро и интуитивно найти верное положение соединения во время процесса подключения.