Оптимальное использование монтажного пространства с Han® L32 B
Соединитель L32 B позволяет пользователям заменить два интерфейса размера 16 B и сэкономить до 40 % монтажного пространства. Он позволяет передавать энергию, сигналы и данные с меньшим количеством интерфейсов и компонентов. Также он сокращает время, требуемое на сборку интерфейсов. Кроме того, в результате уменьшается вес, что важно во множестве других областей, таких как робототехника. Это решение не только экономит пространство, но и уменьшает потребление ресурсов и поэтому гарантирует экологичность конструкции.
Высокая плотность модулей в соединителе
Пространство в корпусе Han® L32 B можно заполнить изолятором Han E® для 32 контактов (16 А/500 В) или шарнирной рамкой Han-Modular®, которая может вместить в себя до восьми модулей. Таким образом, новый размер не только имеет пространство для шарнирной рамки с большим числом мест для модулей, но и обеспечивает высокая плотность размещения модулей в соединителе. Более 100 модулей Han-Modular® гарантируют, что пользователи смогут собрать оптимальный интерфейс практически для любой области применения.
Формат Han® L32 B отличается широким ассортиментом вариантов корпусов: кабельные кожухи с прямым или боковым кабельным отводом можно сочетать с блочными проходными кожухами, блочными разъемными кожухами и кожухами для соединения кабель-кабель. Заказчикам доступны на выбор поперечные и боковые кронштейны Han-Easy Lock® из металла.
Подходящие кабельные сальники доступны в размерах M40, M50 и Pg29. Корпус оснащен крышкой, защищающей монтажную сторону, когда она не вставлена.
Одно из первых применений L32 B – в блоке питания машины для литья под давлением, где этот корпус оснащен вставками Han E®. В автомобилестроении L32 B дополнительно сочетают с пневматическими модулями Han®, чтобы передавать сжатый воздух в минимальном монтажном пространстве. Корпус L32 B шириной 57 мм ровно на 25 мм шире, чем следующий меньший размер 24 B. Это дополнение означает, что HARTING теперь в совокупности производит семь размеров для Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 и 48. Это упрощает оптимальное использование монтажного пространства в различных областях.