Продукция и решения
Системные кабели Han® 1A для передачи сигналов
Предварительно собранные и универсальные для применения в минимальном монтажном пространстве
Миниатюризация – постоянная и современная задача в промышленности. Все более компактным приводам требуются все более компактные интерфейсы, например, в области машиностроения и робототехники.
Просто подключай и работай!
Самым компактным соединителем в линейке Han® является Han® 1A. Хотя он идеально подходит для сборки «в поле», условия на месте часто неидеальны для безопасной работы с ним. Здесь компания HARTING предлагает ассортимент продукции с предварительно собранными системными кабелями.
Чтобы пользователь мог просто подключить кабель и сразу начать работать, требуются предварительно собранные с учетом особых требований заказчика кабели с изоляцией из ПВХ, испытанные согласно высочайшим стандартам качества HARTING. Благодаря этому обеспечивается компактное и быстрое соединение без ошибок, которые вполне могут возникнуть при сборке на месте.
Передача сигналов с силой тока 6.5 А и напряжением 50 В. Все системные кабели имеют степень защиты IP65 в подключенном состоянии.
Системные кабели Han® 1A применяют в нагревателях, вентиляторах, пультах управления и промышленном освещении, приводах небольших двигателей, вибрационных и ленточных конвейерах, а также соединениях внутри электрошкафов.
Преимущества для вас:
- Испытанные на 100 % кабельные сборки
- Легкие и компактные соединители
- Высокая гибкость
- Сокращение времени монтажа
- Снижение расходов
- Специальный кабель с изоляцией из ПВХ
- Версия: 12 контактов (6.5 А/50 В)
- Степень защиты IP65
Han® 1A в опрессованном исполнении
С системными сигнальными кабелями Han® 1A в опрессованном исполнении мы идем в ногу с тенденцией к миниатюризации. Эти компактные и прочные системные кабели позволяют передавать ток силой до 6,5 А и напряжением до 50 В и обеспечивают степень защиты IP66/67 в виде разъемного решения «кабель в кабель». Эти готовые системные кабели испытаны согласно высочайшим стандартам качества, и ими можно пользоваться в режиме Plug & Play.
Преимущества для вас:
- Прочная конструкция для применения в промышленных условиях
- Степень защиты IP66/67 с высокой защитой от проникновения воды и пыли
- Опрессованная кабельная сборка
- Экономия времени при монтаже благодаря решению Plug & Play