ПОСТРОЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ ИНДУСТРИИ 4.0
Mandy Wang, Head of Market Management & Industry Segment Management,
Аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги компании RONDS
Энергия ветра является важным видом возобновляемой энергии. В последние годы продолжается стремительное развитие данной отрасли. Тем не менее, вследствие ограничений на строительство ветровых электростанций, оборудование ветровых турбин устанавливается в основном в удаленных и малонаселенных районах, например, в пустыне Гоби, в гористой местности и на побережье. В таких регионах сложно проводить ежедневный контроль, непросто работать обслуживающему персоналу, и расходы на техническое обслуживание высоки. Кроме того, блоки ветровых турбин часто выходят из строя из-за сложных условий, например, переменчивой погоды и тяжелого режима эксплуатации. В частности, оборудование ветровой турбины содержит сложные системы: гидравлическое, механическое и электрическое оборудование. В случае нарушения работы основных компонентов, таких как винт, регулятор угла или генератор, возможны существенные экономические потери и даже причинение серьезного вреда здоровью.
ВОЗМОЖНОСТЬ
- Несмотря на то, что на проведение регулярного технического обслуживания тратятся значительные средства и привлекается квалифицированный персонал, по-прежнему невозможно точно прогнозировать сбои и снизить риск серьезных вторичных отказов.
- В случае отслеживания и анализа работы блока в режиме реального времени можно сформировать точный прогноз о состоянии оборудования. Это позволяет персоналу ветровых электростанций оперативно планировать операции технического обслуживания.
- Разумеется, это приводит к снижению эксплуатационных расходов. Благодаря сокращению расходов и развитию цифровизации, технологии для отслеживания и диагностики неисправностей ветровых турбин являются очень востребованными в области ветроэнергетики.
КОМПАНИЯ RONDS РЕШАЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
RONDS, основанная в 2007 году, является высокотехнологичной компанией в сфере промышленного Интернет. Компания RONDS, которая считается одним из лидеров в области отслеживания и диагностики неисправностей оборудования в Китае, предоставляет профессиональные комплексные решения для рациональной эксплуатации и технического обслуживания промышленного оборудования.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Секрет успеха RONDS заключается в интеграции доступных аппаратных и программных средств. Для этого компания RONDS предлагает полный спектр технического обеспечения: от датчиков, которые являются ключевыми компонентами сетей беспроводных контрольно-измерительных устройств, до интеллектуальных алгоритмов, реализующих сбор необходимой информации и диагностические функции. Данная интеллектуальная платформа для технического обслуживания представляет собой хорошо продуманную систему. Кроме того, важным преимуществом является сохранение прав интеллектуальной собственности.
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
Множество установленных в составе оборудования датчиков выполняет сбор данных о показателях окружающей среды на площадке и передает эти данные на сервер системы. Система отправляет оповещения с помощью интеллектуальной системы информирования, и данные передаются сначала на площадку, а затем в центр дистанционной диагностики. Специалист по диагностическому анализу может оценить, где впервые произошел отказ, какова серьезность и причина отказа, и предоставить рекомендации в отношении технического обслуживания. Следовательно, работающий на площадке персонал своевременно и точно получит необходимую информацию. Таким образом, повышается качество технического обслуживания и гарантирована безотказная и надежная эксплуатация оборудования.
ОБНОВЛЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
В процессе совершенствования своего главного решения компания RONDS создала облачный центр диагностики, в основе которого лежит интеллектуальный алгоритм с применением платформы обработки и анализа больших данных. Это позволило существенно повысить качество дистанционного отслеживания и диагностики неисправностей за счет предоставления заказчику полезной информации для принятия решений, например, в отношении комплектов запасных частей, эксплуатации и технического обслуживания.
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ
Безотказность, быстрота и надежность – неизменно актуальные требования для кабельных соединений основных компонентов, таких как датчики и установленное на площадке оборудование. То же самое можно сказать о соединениях с облачным диагностическим центром или о рабочих соединениях, которые применяются специалистами по диагностике и пользователями. Качество и инновации – основа безотказных технологий соединений. Это подтверждается девизом компании HARTING: "Мы создаем перспективные технологии для людей".
В системе прогностического технического обслуживания RONDS используются высокоэффективные технологии соединения от компании HARTING, представленные соединителями серии har-flex® для новых интеллектуальных датчиков. Эти миниатюрные, прочные и высокоадаптивные соединители соответствуют требованиям к компактности установленных на площадке датчиков. При этом они обеспечивают скорость передачи данных до 3,125 Гб/с. Данное решение гарантирует абсолютно надежное соединение коммутационной платы и объединительной платы – даже в условиях ударных нагрузок и вибрации. Так, сокращается риск отказов и простоев!
Серия компактных, прочных и простых в монтаже соединителей Han® 3A RJ45 для промышленного Ethernet предназначена для установки в электрических шкафах станций сбора данных. Их металлический корпус имеет степень защиты IP65, соединители просты в использовании, поэтому они позволяют экономить время, необходимое для монтажа, регулировки и технического обслуживания.
Компания HARTING также предоставляет профессиональные услуги – от проектирования решений до поставки продукции для гарантии максимальной эффективности при использовании продукции и систем. Кроме того, решения HARTING обеспечивают прочные и надежные соединения для передачи данных для отслеживания и диагностики в жестких условиях эксплуатации, например, в условиях вибрации, высоких, экстремально низких температур, резких перепадов температуры и влажности.