Budowanie unikalnego ekosystemu W środowisku przemysłowym 4.0

Mandy Wang about the new chances for "Made in China"

Mandy Wang, Head of Market Management & Industry Segment Management,

Osprzęt, oprogramowanie i usługi RONDS

Energia wiatrowa służy jako ważna energia odnawialna. Branża rozwija się dynamicznie w ostatnich latach. Jednak ze względu na ograniczenia budowy farm wiatrowych, urządzenia turbin wiatrowych są instalowane głównie na odległych i słabo zaludnionych obszarach, takich jak pustynia Gobi, regiony pagórkowate i obszary przybrzeżne. Lokalizacje utrudniają codzienne przeglądy, obciążają personel serwisowy i prowadzą do wysokich kosztów utrzymania. Ponadto, ze względu na złożone czynniki, takie jak zmienny klimat i trudne warunki pracy, turbiny wiatrowe są często nieczynne. W szczególności wyposażenie turbin wiatrowych obejmuje złożone systemy, takie jak układy hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne. Awaria kluczowych elementów, takich jak pochylenie, odchylenie i generator, powoduje znaczne straty ekonomiczne, a nawet poważne ofiary.

Możliwości

  • Regularna konserwacja kosztuje znaczne fundusze i siłę roboczą, ale nadal nie jest w stanie dokładnie przewidzieć usterek i ograniczyć poważnych awarii wtórnych.
  • Jeśli stan pracy urządzenia jest monitorowany i analizowany w czasie rzeczywistym, stan sprzętu można dokładnie przewidzieć. Dzięki temu personel farmy wiatrowej jest wspierany w odpowiednim zorganizowaniu prac konserwacyjnych.
  • Oczywiście obniża to koszty eksploatacji. Redukcja kosztów i rozwój cyfryzacji sprawiają, że technologia monitorowania i diagnostyki usterek turbin wiatrowych jest bardzo atrakcyjna dla energetyki wiatrowej.

Ronds powstało we właściwym momencie

Założona w 2007 roku firma RONDS jest przedsiębiorstwem high-tech w branży Internetu przemysłowego. Jako jedno z wiodących przedsiębiorstw w zakresie monitorowania sprzętu i diagnostyki usterek w Chinach, RONDS zobowiązuje się do dostarczania profesjonalnych kompleksowych rozwiązań do inteligentnej obsługi i konserwacji urządzeń przemysłowych.

Zastosowanie predykcyjne

Sukces RONDS polega na połączeniu istniejącego osprzętu z oprogramowaniem. RONDS oferuje w tym celu kompleksowy układ techniczny, od czujników jako podstawowych komponentów po bezprzewodowe sieci czujników i inteligentne algorytmy, umożliwiające kompleksowe gromadzenie danych i usługi diagnostyczne. Ta inteligentna platforma konserwacyjna stanowi dojrzały system. W tym kontekście niezależne prawa własności intelektualnej to również ważny czynnik.

Aktualizacja modelu biznesowego

W trakcie dalszego rozwoju podstawowego produktu, RONDS zbudowało centrum diagnostyczne w chmurze z inteligentnym algorytmem u podstaw, wspieranym przez platformę Big Data. To znacznie poprawiło jakość zdalnego monitorowania i diagnostyki usterek, oferując tym samym solidną bazę danych dla ważnych decyzji klientów, takich jak rezerwa części zamiennych, obsługa i konserwacja.

Kluczem jest łączność

Stabilna, terminowa i niezawodna łączność zawsze ma znaczenie, jeśli chodzi o połączenie kablowe między kluczowymi komponentami, takimi jak czujniki i sprzęt terenowy, połączenie między danymi terenowymi a centrum diagnostycznym w chmurze lub połączenie serwisowe między zespołem ekspertów ds. analityki diagnostycznej a klientami. Jakość i innowacyjność leżą u podstaw solidnej technologii łączności, zgodnej z zasadą HARTING, a mianowicie z kształtowaniem przyszłości za pomocą technologii zorientowanych na ludzi.

HARTING zapewnia wysokowydajną technologię złączy dla systemu konserwacji predykcyjnej RONDS, takiego jak seria har-flex® dla nowych inteligentnych czujników. Te zminiaturyzowane, wytrzymałe i bardzo elastyczne złącza spełniają potrzeby miniaturyzacji czujników instalowanych w terenie – z szybkością transmisji do 3,125 Gb/s. To rozwiązanie zapewnia wysoce niezawodne połączenie między płytą komunikacyjną a płytą główną - nawet w warunkach uderzeń i wibracji, zmniejszając w ten sposób ryzyko awarii i przestojów!

Seria Han® 3A RJ45 jest stosowana w szafie elektrycznej stacji akwizycji danych jako kompaktowe, solidne, niewymagające narzędzi złącze Industrial Ethernet. Całkowicie metalowa obudowa zapewnia stopień ochrony IP65 i jest łatwa w obsłudze, co skraca czas instalacji, debugowania i konserwacji na miejscu.

Firma HARTING zapewnia również szybkie i wydajne profesjonalne usługi od komunikacji rozwiązania do dostarczania produktu, zapewniając, że produkty i systemy są w pełni sprawne przez cały czas. Ponadto rozwiązania HARTING zapewniają stabilne i niezawodne połączenia danych do monitorowania i diagnozowania systemu w różnych trudnych warunkach, takich jak: wibracje, wysoka temperatura, ekstremalnie niska temperatura, wahania temperatury i wilgotność.

 

Get in touch
Mandy Wang
Head of Market Management and Industry Segment Management