Однопарный Ethernet (SPE) перспективы
Компания Rockwell Automation согласна с мнением HARTING: Однопарный Ethernet (SPE) является важной новой технологией. Главный инженер по решению прикладных задач Gregory Wilcox и Главный менеджер по перспективному проектированию Chirag Malkan компании Rockwell Automation поделились своими мыслями об SPE.
Cпецификация IEEE содержит несколько стандартов для SPE с различными требованиями к скорости передачи, расстоянию и областям применения. Rockwell Automation работает над стандартом IEEE 802.3CG для передачи на большие и малые расстояния. Rockwell Automation поддерживает включение этих стандартов в серию стандартов ODVA. Кроме того, Rockwell Automation работает над созданием дополнительного физического слоя (APL) Ethernet для развития SPE и конструктивно безопасных решений для промышленного применения.
РЕШЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАДАЧ
Однопарный Ethernet (SPE) позволяет расширить область применения Ethernet для решения множества производственных задач, связанных с цифровыми данными, процессами и опасным оборудованием. Эффективная быстрая передача данных в сочетании с инициативами ODVA и Консорциума OPC позволяет реализовать комплексный обмен данными и информацией в системах управления, прикладных и корпоративных системах, а также в облачных сервисах для обработки данных, полученных непосредственно от датчиков, исполнительных устройств и другого периферийного оборудования.
Два примера прикладных сценариев для соединения панелей управления двигателями и соединения контрольно-измерительных приборов в опасных средах определены в подкатегориях SPE T1S и T1L.
Конструктивно безопасные решения на основе дополнительного физического слоя Ethernet (APL) со специальными функциями служат для интеграции Ethernet и EtherNet/IP в периферийные устройства. Совместная работа над APL при участии ODVA, Консорциума OPC, FieldComm Group и PROFIBUS and PROFINET International (PI) сулит преимущества, как для поставщиков, так и для пользователей. Данное сотрудничество также идет в сфере безопасности T1L. Для этого разрабатываются унифицированные методы монтажа и инфраструктура для полного спектра технологий.
ИНФОРМАЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ПРОИЗВОДСТВА
SPE позволяет реализовать непрерывное взаимодействие на всех уровнях: от облачных систем до полевых устройств, стандартных компонентов, например, кнопок и реле перегрузки. Так, пользователь получает доступ к большим массивам данных, на основе которых может выполняться прогнозирование и анализ с целью оптимизации и принятия решений. Компоненты предоставляют оперативные данные и обратную связь для закрытых систем, тем самым обеспечивая эффективность управления и адаптивность средств автоматизации. Интеграция данных также позволяет повысить производительность труда персонала за счет предоставления исчерпывающей информации новым сотрудникам, для обучения которых раньше требовалось привлечение опытного персонала, зачастую предпенсионного возраста.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШКАФОВ
Новое решение ODVA на основе шины для соединений в шкафах, которое применяет моноканальный шинопровод для передачи данных и электропитания для устройств управления, является усовершенствованием технологии T1S для цифровых данных, значительно сокращающим расходы на соединения внутри панелей. Кроме того, пользователям становятся доступны полезные данные от пассивных компонентов: кнопок, колонн световой сигнализации и реле перегрузки. Экономия времени и расходов на техническое обслуживание обусловлена сокращением количества соединений и упрощением замены устройств plug and play.
- ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Технология SPE позволяет создавать перспективные промышленные системы и устранить препятствия на пути внедрения новых технологий. Выбирая SPE, промышленные компании получают гарантированный доступ к преимуществам самых передовых и высокотехнологичных аппаратных средств, программного обеспечения и прикладных решений.
- Дальнейшее развитие
Планируется расширение возможностей для поддержки прикладных решений с повышенными требованиями к информационному обеспечению, таких как технологии для управления приводом, видео аналитика и дополненная реальность.
Для противостояния новым угрозам необходима разработка и широкое внедрение действующих рекомендаций по кибербезопасности в отношении всех стандартов, примером которых могут служить рекомендации ODVA.