單對乙太網 (SPE)

羅克韋爾(Rockwell Automation)認同浩亭的觀點,即單對乙太網 (SPE)是一項重要的新技術。羅克韋爾首席應用工程師Gregory Wilcox和全球高級工程經理Chirag Malkan分享了他們對SPE技術的看法。

I 網路安全建議和規範。 EEE 有多個SPE標準,具有不同的速度要求、距離和應用重點。IEEE802.3CG是羅克韋爾針對長短距離的關注點。羅克韋爾支持將這些納入ODVA標準。此外,羅克韋爾致力於支持利用SPE的乙太網高級實體層 (APL),主要側重本質型安全流程工業應用。

解決工業挑戰

單對乙太網 (SPE) 擴大了乙太網的應用,可解決離散應用、過程應用和危險應用中的許多工業挑戰。高效的高速數據通信結合ODVA與OPC標準,可在全部控制系統、作業系統和業務系統中實現直接從感測器、執行器和其他邊緣設備到雲應用的無縫資料和資訊傳輸。

其中兩個關鍵用例是電機控制設備的面板內接線和利用SPE T1S和T1L子類的在危險應用中的儀錶連接。本質安全過程應用受益於乙太網高級物理層 (APL),它具將乙太網和EtherNet/IP接入邊緣設備的特定應用功能。ODVA、OPC基金會、FieldComm Group以及 PROFIBUS 和PROFINET International(PI) 本著合作精神參與APL,供應商和用戶均從中受益。

這種合作還延伸到了安全方面的T1L應用,具有所有技術共用的通用安裝實踐和基礎設施。

APL 的提速是在Foundation Fieldbus等傳統過程自動化技術基礎上的巨大改進。

SPE-Portfolio

資訊賦能操作

SPE可創建從雲端到邊緣設備的無縫連接,包括按鈕等標準元件和超載繼電器為使用者提供對大量資訊的訪問,以應用預測和分析進行優化和決策。元件提供有價值的“即時”資料和系統閉環回饋,可提高操作員效率和自動化靈活性。數據整合還通過直接向新工人提供資訊來提高勞動力效率,而這些資訊是過去經驗豐富的工人所掌握的口口相傳的內部知識,其中許多人即將退休。

櫃內應用

ODVA新的機櫃內匯流排解決方案定義了一種多點匯流排電纜,它結合了資料和控制電源,在離散應用中利用T1S增強功能,顯著降低了面板內佈線成本,還使使用者能夠從按鈕、塔燈和超載繼電器等無源器件中獲得價值。更少的終端數量和簡單的隨插即用設備更換減少了維護時間和成本。

  • 面向未來

    SPE創造了面向未來的工業系統,減少了採用新技術的障礙。採用SPE,工業運營商現在可以更輕鬆地利用最新、最精密的軟硬體和應用程式。

  • 進一步發展

    增強頻寬可支援對資料通信有更高要求的應用,包括驅動控制、視頻分析和增強現實。

日益增長的威脅要求我們在ODVA創建的所有標準中制定和廣泛採用強有力的I 網路安全建議和規範。