Budoucnost jednopárového internetu (SPE)
Společnost Rockwell Automation sdílí názor společnosti HARTING, že jednopárový Ethernet (SPE) představuje významnou novou technologii. Gregory Wilcox, hlavní aplikační inženýr společnosti Rockwell Automation, a Chirag Malkan, senior global manažer pro pokročilé inženýrství, se podělili o své názory na SPE.
IEEE zahrnuje více standardů SPE s různými požadavky na rychlost, vzdálenosti a aplikační zaměření. Společnost Rockwell Automation se zaměřuje na IEEE 802.3CG pro dlouhé a krátké vzdálenosti. Společnost Rockwell Automation podporuje jejich začlenění do standardů ODVA. Kromě toho se společnost Rockwell Automation zavázala podporovat speciální fyzickou vrstvu pro komunikační technologii Ethernet (APL), která využívá SPE a je zaměřena především na jiskrově bezpečné průmyslové aplikace.
Řešení výzev v oblasti průmyslu
Jednopárový Ethernet (SPE) rozšiřuje možnosti použití Ethernetu pro řešení mnoha průmyslových otázek v diskrétních, procesních a nebezpečných aplikacích. Efektivní vysokorychlostní datová komunikace ve spojení s iniciativami ODVA a OPC Foundation zajišťuje bezproblémový přenos dat a informací ze senzorů, akčních členů a dalších vstupních zařízení do řídicích systémů, provozu, podnikových systémů a cloudových aplikací.
Dvěma významnými příklady použití jsou zapojení řídicích zařízení motorů na panelu a připojení přístrojů v nebezpečném prostředí s využitím dílčích kategorií SPE T1S a T1L.
Jiskrově bezpečné procesní aplikace využívají výhod speciální fyzické vrstvy pro komunikační technologii Ethernet (APL) s funkcemi specifickými pro danou aplikaci, které přivádějí technologie Ethernet a EtherNet/IP do vstupních zařízení. Společné zapojení společností ODVA, OPC Foundation, FieldComm Group a PROFIBUS a PROFINET International (PI) na APL je přínosné pro dodavatele i uživatele. Tato spolupráce probíhá také v oblasti aplikací T1L pro bezpečné prostory a zahrnuje společná pravidla pro instalaci a sdílenou infrastrukturu v rámci všech technologií.
Provoz s využitím informací
SPE poskytuje bezproblémovou konektivitu od cloudu až ke vstupním zařízením včetně standardních komponent, jako jsou tlačítka a relé přetížení, a nabízí tak uživatelům přístup k množství informací pro využití prognostických a analytických metod pro optimalizaci a rozhodování. Komponenty poskytují cenná data „v daném okamžiku“ a ucelenou zpětnou vazbu o systémech, což zvyšuje efektivitu obsluhy a flexibilitu automatizace. Integrace dat také zvyšuje efektivitu pracovní síly, protože přímo poskytuje novým pracovníkům informace, které byly v minulosti doménou pouze zkušených pracovníků na konci jejich kariéry.
Skříňové aplikace
Nové řešení sběrnice pro skříňové použití od společnosti ODVA definuje kabel kompletně elektricky zapojené sběrnice, který zahrnuje datové a řídicí napájení se zdokonalením T1S pro diskrétní aplikace, což výrazně snižuje náklady na vedení kabelů v rozvaděčích. Také uživatelům nabízí možnost využití pasivních komponent, včetně tlačítek, světelných majáků a relé přetížení. Doba a náklady na údržbu se snižují díky menšímu počtu zakončení a jednoduché výměně zařízení typu „plug and play“.
- Připraveno na budoucnost
SPE umožňuje vytvářet průmyslové systémy připravené na budoucnost a eliminovat překážky při implementaci nových technologií. Po nasazení SPE mohou nyní zákazníci snadněji využívat nejnovější a nejmodernější hardwarová, softwarová a aplikační řešení.
- Možnosti dalšího vývoje
Větší šířka pásma pro podporu aplikací náročnějších na datovou komunikaci, včetně řízení pohonů, analýzy videa a rozšířené reality.
Rostoucí hrozby vyžadují vývoj a masivní využívání přísných doporučení a specifikací v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech standardech vytvořených organizací ODVA.