ВЕТЕР, ДУЮЩИЙ С ВОСТОКА
Компания Mingyang Smart Energy совместно с HARTING разрабатывает инновационные решения для ветрогенераторов
Shuai Wang, Key Account Manager Goldwind, HARTING China
На фоне бурного роста сектора ветроэнергетики в Китае китайский филиал компании HARTING непрерывно сотрудничает с ведущими производителями ветровых турбин, создавая инновационные решения в области технологий соединения для оборудования ветровых турбин в соответствии с запросами ключевых заказчиков в отрасли. Компания Mingyang Smart Energy – один из таких производителей.
Будучи источниками чистой и возобновляемой энергии, ветряные электростанции уже более 10 лет являются наиболее активно возводимыми сооружениями в сфере энергетики Китая. После того, как в 2021 году правительством Китая была озвучена цель "снизить объем выбросов и достичь углеродной нейтральности", строительство ветряных электростанций переживает очередной бум. По данным Национального управления энергетики Китая, для достижения указанных выше целей ежегодный ввод мощностей ВЭС должен составлять не менее 35-40 ГВт. Согласно стандартному исполнению энергоблоков мощностью 3-4 МВт, ежегодно будет устанавливаться не менее 10 тысяч ветроэнергетических установок.
К настоящему моменту, после того, как мощности наземных и морских ВЭС сравнялись, ветроэнергетическая отрасль Китая добилась значительного прогресса. Это отражается не только в устойчивости темпов развития, разнообразии моделей, совершенствовании технологий и повышении эффективности обслуживания, но и в появлении ведущих производителей оборудования для отрасли.
Производители выдержали испытание временем и вышли на мировой рынок – например, компания Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. (далее – Mingyang Smart Energy), занимающая 18-е место в списке 500 новых предприятий энергетической отрасли в мире в 2021 году. Компания HARTING неизменно принимает участие в этом процессе. HARTING не просто поставляет решения для "узких мест" электрических соединений в оборудовании ветряных электростанций, но создает также дополнительную прибавочную стоимость для заказчиков.
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЯ
Для ветроэнергетики необходимо гарантировать надежность соединений для обеспечения выработки электроэнергии и обмена данными. Силовое соединение между высоковольтными компонентами можно обеспечить за счет соединителей. Также доступна передача данных и сигналов для контроля состояния оборудования.
Компания Mingyang Smart Energy выпускает ветровые турбины с уникальным исполнением на базе полупрямого привода, что способствует значительному снижению стоимости транспортировки и погрузки/разгрузки оборудования, а также стоимости возведения объекта. Однако такое исполнение подразумевает уменьшение размеров гондолы, поэтому гидравлическую систему приходится размещать снаружи гондолы. Таким образом, в текущей конфигурации блока ветрогенератора осуществляется соединение около 300 кабелей, идущих от двух шкафов энергоблоков наружу, в том числе, к гидравлической системе, двигателю установки на ветер, блоку управления генератором, главному валу и т.д. "Если для соединения использовать традиционный кабельный наконечник, это приведет к ряду проблем", – пояснил Shuai Wang, руководитель стратегических проектов Goldwind в китайском филиале HARTING. "Ввиду ограниченности пространства в гондоле, большое количество наконечников, которые необходимы для каждого кабеля, полностью занимали бы это ограниченное пространство, что привело бы также к большим неудобствам при строительстве и техническом обслуживании. На монтаж модуля гондолы уходит примерно три дня".
Важнейшим приоритетом является обеспечение безопасного и надежного соединения между электрическими шкафами управления. Отдаленная местность и крайне неблагоприятные условия окружающей среды – первое, что часто вспоминается при обсуждении ветроэлектростанций, особенно морских, где неизменно присутствуют высокая влажность, густой соляной туман, длительная эксплуатация без технического обслуживания и крайне неблагоприятные условия коррозионной активности. Все это создает большие сложности при обеспечении защиты компонентов управления и распределения от коррозии на оборудовании морских ВЭС. Серия соединителей промышленного класса Han® производства компании HARTING для Mingyang Smart Energy, со степенью защиты IP68 или даже IP69, отвечает требованиям степени устойчивости к соляному туману C4 или C5-H, поэтому эксплуатирующие организации могут не беспокоиться за надежную эксплуатацию оборудования.
Коллектив компании HARTING задействовал 10 комплектов портативных компактных соединителей Han® для подключения 300 кабелей. Технология быстрого соединения и встроенного запирающего механизма Han® позволила компании Mingyang отказаться от применения традиционных винтовых клемм. В результате снизились расходы Mingyang Smart Energy, а также значительно сократилось время монтажа на объектах. "Теперь монтаж модулей с тремя энергоблоками можно выполнять за один день!", – говорит Shuai Wang.
Такая готовая схема соединения не только проста в реализации, но и исключает ошибки монтажа, поскольку вся кабельная разводка подготовлена. Значительно улучшены надежность и устойчивость всех соединителей, а вероятность отказов при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования на более поздних этапах снижена.
По данным Mingyang Smart Energy, продукция компании HARTING полностью удовлетворяет требованиям к качеству, предъявляемым отраслью ветроэнергетики, и обладает преимуществами надежности,
простоты, не требует технического обслуживания и позволяет оптимизировать расходы, благодаря чему возможно широкое применение и внедрение этой продукции.