Wiatr ze wschodu

Mingyang Smart Energy współpracujez HARTING, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania dla wiatraków

Shuai Wang, Key Account Manager Goldwind, HARTING China

Wraz z szybkim rozwojem chińskiego przemysłu energetyki wiatrowej, HARTING Chiny stale bada współpracę z wiodącymi producentami turbin wiatrowych w ostatnich latach, tworząc innowacyjne rozwiązania w zakresie łączności dla urządzeń turbin wiatrowych zgodnie z potrzebami klientów, które są preferowane przez kluczowych klientów w branży a Mingjang Smart Energy jest jednym z nich.

Energia wiatrowa jako rodzaj czystej i odnawialnej energii, jest od ponad 10 lat jednym z najgorętszych obszarów w chińskim budownictwie energetycznym. Wraz z propozycją celu wyznaczonego sobie przez Chiny, „szczytu emisji i neutralizacji dwutlenku węgla” w 2021 r., chińska energetyka wiatrowa rozpoczęła nowy punkt kulminacyjny. Zgodnie z danymi Chińskiej Narodowej Administracji Energii, aby osiągnąć powyższe cele, roczna zainstalowana moc energii wiatrowej powinna wynosić co najmniej 35-40 GW. Zgodnie z aktualnym głównym projektem o mocy pojedynczej jednostki od 3 do 4 MW rocznie będzie instalowanych co najmniej 10 000 wiatraków.

Obecnie, po zrównaniu lądowej i morskiej energetyki wiatrowej, stan chińskiej energetyki wiatrowej znacznie się poprawił. Odzwierciedla to nie tylko stabilność skali rozwoju, bogactwo modeli, zaawansowanie technologii i sprawny serwis, ale także niektórzy wiodący w branży producenci sprzętu hostującego.

Okablowanie złącza Han® na zewnątrz szafy rozstawionej.

Producenci wytrwali przez lata i stali się globalni - Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. (zwana dalej Mingyang Smart Energy), zajęła 18. miejsce wśród 500 największych nowych przedsiębiorstw energetycznych na świecie w 2021 r. Firma HARTING zawsze była częścią tego procesu rozwoju, nie tylko rozwiązując problemy związane z połączeniami elektrycznymi, w przypadku sprzętu do energetyki wiatrowej, ale także tworzy większą wartość dla klienta.

Tworzymy wartość połączenia

W przypadku energii wiatrowej należy zagwarantować niezawodne połączenia, aby zapewnić wytwarzanie energii i transmisję danych. Połączenie zasilania między komponentami o dużej mocy można zrealizować za pomocą złączy, a także zapewnić transmisję danych i sygnałów potrzebną do monitorowania obiektu.

Mingyang Smart Energy przyjmuje unikalną konstrukcję turbiny wiatrowej z napędem pół-bezpośrednim, która może skutecznie obniżyć koszty transportu i podnoszenia sprzętu oraz koszt budowy projektu. Taka konstrukcja oznacza jednak mniejszą przestrzeń w kabinie, a układ hydrauliczny musi znajdować się na zewnątrz kabiny. W ten sposób na aktualnym zestawie zespołu wiatraków podłączonych jest około 300 kabli z dwóch szafek maszynowni na zewnątrz, w tym układ hydrauliczny, silnik odchylający, sterowanie generatorem, wał główny i tak dalej. „Jeśli dla połączenia jest nadal używany tradycyjny dławik kablowy, spowoduje to szereg problemów” — wyjaśnia Shuai Wang, Manadżer ds. Kluczowych Klientów Goldwind, HARTING China. „Ponieważ przestrzeń w kabinie jest bardzo ograniczona, duża liczba dławnic, które są wymagane dla każdego kabla, zajęłaby daną przestrzeń, a także sprawiłaby, że budowa i konserwacja byłyby bardzo niewygodne. Montaż modułu kabiny zajmuje około trzech dni”.

Gwarancja, że połączenie pomiędzy elektrycznymi szafami sterowniczymi jest zawsze bezpieczne i niezawodne, jest najwyższym priorytetem. Często przychodzą na myśl odległe i trudne warunki, gdy mowa o farmach wiatrowych, zwłaszcza w morskiej energetyce wiatrowej, która zawsze oznacza wysoką wilgotność, ciężką mgłę solną, długotrwale oddziałujące i trudne środowisko korozyjne. Stanowią one poważne wyzwania dla ochrony antykorozyjnej elementów sterowania i dystrybucji, związanych z urządzeniami morskiej energetyki wiatrowej. Seria przemysłowych złączy Han® firmy HARTING dla Mingyang Smart Energy, o stopniu ochrony IP68 lub nawet IP69, spełnia wymagania stopnia odporności na mgłę solną C4 lub C5-H, dzięki czemu operatorzy mogą czuć się swobodnie i niezawodnie w obsłudze sprzętu.

Zespół energetyki wiatrowej HARTING przyjął 10 zestawów złączy Han® przenośnych i kompaktowych do podłączenia 300 kabli. Technologia szybkiego zakańczania Han® i wbudowana technologia zworek wtykowych pomaga firmie Mingyang, która nie musi już używać oryginalnych zacisków okablowania. W ten sposób obniżył się koszt materiału  a jednocześnie pozwala to zaoszczędzić dużo czasu na montaż na miejscu. „Teraz montaż trzech modułów maszynowni można zakończyć w jeden dzień!” powiedział Shuai Wang.

Okablowanie złącza Han® między szafkami gondoli.

This prefabricated connection scheme is not only easy to be completed, but also will show no wiring errors since all wiring is prefabricated. The consistency and stability of all connectors are greatly improved, and the failure points of equipment operation and maintenance in the later stage are reduced.

Według Mingyang Smart Energy, produkty HARTING w pełni spełniają wymagania jakościowe branży energetyki wiatrowej i przynoszą szereg zalet w zakresie niezawodności, łatwośc obsługi i kontroli kosztów, co zasługuje na wszechstronne zastosowanie i promocję.

Get in touch
Shuai Wang
Key Account Manager Goldwind, HARTING China