PRODUITS ET SOLUTIONS
Câblage système Han® F+B
Le raccordement idéal pour l'industrie agro-alimentaire.
Avec Han® F+B , HARTING est en mesure de fournir une gamme de connecteurs spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie du conditionnement. Ses surfaces lisses permettent de réduire l'accumulation de bactéries. Les embases, les joints et les câbles sont robustes ; ils protègent les contacts internes contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs. Les câbles doivent également être résistants à la chaleur, aux produits chimiques et à d'autres charges physiques afin de garantir un fonctionnement fiable.
Idéal pour les environnements aux normes élevées
Le câblage système Han® F+B constitue la solution idéale pour les environnements soumis à des exigences d'hygiène strictes et dans lesquels il est nécessaire d'effectuer des cycles de nettoyage et d'assemblage rapides.
Le câblage système pré-assemblé, qui est livré au client sous la forme d'un assemblage déjà entièrement testé, peut idéalement être raccordé simplement à titre de solution plug & play. Ceci simplifie l'assemblage, tout en permettant à l'utilisateur de gagner du temps et de prévenir toute erreur de montage. Ceci réduit les coûts et les temps d'arrêt.
Le système de câblage hybride F+B achemine les trois lignes de vie industrielles (données, signaux et énergie) dans un seul câble et par conséquent en tant que système de câblage unique une réduction des interfaces au minimum. La gamme de contrôle permet de contrôler jusqu'à 10 A et 250 V. Dans la gamme haute puissance, la solution accepte une intensité maximum admissible jusqu'à 20 A et une tension jusqu'à 400 V. De plus, l'intégration de bus de terrain (CAT 5e) permet d'atteindre des débits de transfert jusqu'à 100 Mbit/s. Cette solution de câblage atteint la classe de protection IP69 lorsqu'elle est branchée.
Outre la version hybride Han® F+B pour les données, les signaux et la puissance, HARTING propose également cette solution de câblage avec des inserts 17D pour la transmission de la puissance et des signaux. Cette variante combine le boîtier Han® F+B avec les contacts Han® D réputés, qui permettent une intensité maximum admissible allant jusqu'à 10 A à 400 V.
Une autre caractéristique du câble hybride Han® F+B réside dans son homologation Ecolab®, qui témoigne de sa résistance aux agents de nettoyage très agressifs. Le câblage du système hybride Han® F+B garantit un niveau de sécurité exceptionnel : tous les assemblages sont entièrement contrôlés afin de garantir les normes de qualité élevées de HARTING.
Un raccordement qui rencontrera un succès certain à l'avenir
Avec le câble système Han® F+B, nos clients sont parfaitement équipés pour l'avenir, par exemple en matière d'entretien préventif conditionnel. En effet, il est important de transférer les données de capteur situés en périphérie vers le contrôleur, puis vers le cloud, afin d'obtenir un niveau d'efficacité maximal.
Un aperçu des avantages :
- Certifié Ecolab®
- Matériaux des connecteurs conformes au code FDA 21
- Degré de protection IP 69
- Jusqu'à 3000 cycles de connexion
- Installation et configuration rapides
- Le câblage pré-assemblé garantit un très haut niveau de qualité
- Conception facile à nettoyer spécialement conçu pour les zones de pulvérisation
- Le câble résiste aux microbes, à l'hydrolyse, aux UV et à l'ozone
- La version hybride réduit le nombre d'interfaces et prend en charge de façon efficace les communications M2M (machine-machine)