Miniaturisation dans l'Industrie intégrée

L'Internet des Objets se développe et s'étend en incluant des nouvelles unités de plus petite taille. L'intelligence se déplace à l'intérieur du processus parce que les appareils à haute performance deviennent de plus en plus petits.

Il existe, par exemple, des capteurs qui traitent les données et fournissent les informations à d'autres services comme les systèmes de surveillances des conditions. Même les machines deviennent de plus en plus compactes et complexes en évoluant vers l'industrie intégrée. Le logiciel a pendant longtemps été une partie intégrante de cette fonctionnalité. Les processus de production sont également plus efficaces, plus modulaires et plus polyvalents car ils assument la production sur mesure des produits personnalisés. Des fonctions nouvelles et supplémentaires d'appareils individuels sont regroupées dans des appareils intelligents. Ceci permet de réduire l'espace nécessaire à l'installation dans les armoires électriques.

Cette tendance vers la miniaturisation à tous les niveaux doit être implémentée dans les connecteurs, les composants et les solutions, en termes de dimensions, de design, de poids, de l'utilisation, d'ergonomie et de manipulation. Ils doivent être plus puissants et robustes, tout en embarquant un maximum de fonctionnalités. Le HARTING Technology Group a par conséquent étendu son portfolio, offrant aux utilisateurs une liberté exceptionnelle dans la conception voire davantage de fonctionnalités.

HARTING a miniaturisé la technique de raccordement sur les cartes de circuits imprimés et introduit de nouveaux connecteurs Ethernet similaires, mais plus robuste et plus puissants. Le connecteur RJ45 conventionnel, qui est trop large pour bon nombre d'applications, a été remplacé par le ix Industrial® de HARTING, qui constitue une solution de plus petite taille et une nouvelle référence dans le domaine des connecteurs Ethernet. Avec une conception d'une taille réduite de 70 % et résistant à au moins 5 000 cycles de connexion, le ix Industrial® de HARTING est idéal pour les appareils de plus petite taille comme les écrans et les panneaux d'affichage plats des appareils mobiles. Il a le potentiel pour devenir le connecteur IP20 standard de demain pour les liaisons Ethernet de bout en bout, du cloud aux appareil de terrain les plus petits.

Les connecteurs T1 et M8 à codage D ont été ajoutés au portfolio des produits HARTING. Le T1 est actuellement une force motrice du développement dans le domaine du Gbit Ethernet à bit unique. Le M8 à codage D, répondant aux exigences IP65/67, assure une liaison Fast Ethernet (même pour les applications de très petite taille), permettant ainsi d'éliminer les dernières zones non couvertes sur la carte Ethernet. Notre série de nouveaux connecteurs miniaturisés comprend également le M12 Power en codage L qui constitue une nouvelle référence en matière d'alimentation miniaturisée. Avec des dimensions nettement réduites par rapport aux tailles 7/8" précédentes, il assure l'alimentation électrique d'appareils via des interfaces miniaturisées. Ceci souligne avec succès la tendance vers la miniaturisation de la connectivité des appareils.