Produits et Solutions
Han-Eco B
Le pré-assemblage efficace des faisceaux de câble économise temps et argent
Jusqu'à récemment, l'utilisation de connecteurs dans des armoires de commutation exigeait inévitablement un travail considérable. Les faisceaux de câbles pré-assemblés et les différentes parties du connecteur doivent être insérés à partir de l'intérieur de l'armoire de commutation dans un boiîtier assemblé dans une traversée fixée à l'intérieur de la paroi de l'armoire. Ceci peut représenter un défi relativement complexe.
Plus maintenant! Les nouveaux connecteurs de la série Han-Eco® B permettent de gagner un temps précieux grâce à l'utilisation du connecteur industriel standard Han® B. Pour l'installation, les deux extrémités des faisceaux de câbles peuvent être installées par l'intérieur des armoires de commutation en insérant l'embase dans la traversée de la paroi métallique.
L'option d'installation par l'arrière simplifie considérablement l'assemblage des armoires permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts. Les unités composant les armoires de commutation et les faisceaux de câbles peuvent être pré-assemblés séparément. Ceci permet de mieux subdiviser les opérations; les processus peuvent même être sous-traités si nécessaire afin d'augmenter encore plus le rendement et améliorer ainsi la productivité.
Combinaisons avec Han-Modular®
En plus des monoblocs pour Han®B, la gamme Han-Modular® peut aussi être utilisée en s'enfichant dans le nouveau Han-Eco®. Le cadre articulé permet aux modules d'être intégrés dans le capot en ou l'embase en plastique. Ceci entraîne un accroissement considérable des possibilités d'applications pour les embases en plastique dans la fabrication d'ensembles.
Les versions métallique et plastique peuvent être accouplées
D'autres avantages résultent de la possibilité d'insérer les connecteurs Han-Eco® B dans les boîtiers métalliques Han® B standards. Ainsi, la combinaison de capots et embases en plastique ou en métal n'entraîne plus aucune perte de temps lors de la conversion des systèmes. L'utilisation parallèle est également possible, car les deux variantes peuvent être intégrées de façon homogène dans vos équipements fabriqués. Ceci donne plus de souplesse d'assemblage permettant de répondre plus facilement aux exigences des clients. Vous pouvez en outre continuer à utiliser des installations d'essai existantes, car les deux versions matérielles sont compatibles; plus besoin de procéder à des modifications ou d'engager des ressources supplémentaires.
Aperçu de vos avantages :
- Économies de temps et de coûts grâce aux options d'installation par l'arrière
- Possibilité de pré-assembler tous les faisceaux de câbles séparément – ségrégation des tâches de fabricationrendue possible grâce à l'option de l'assemblage des connecteurs par l'arrière dans les cadres de fixation ou articulés à l'intérieur des armoires.
- Réduction des coûts de fabrication grâce à une meilleure répartition des tâches
- Pas de pertes de temps lors du déploiement des connecteurs en plastique comme nouveau standard dans votre chaîne d'assemblage car les variantes métallique et plastique sont entièrement interconnectables
- Résistance complète à la corrosion grâce à l'utilisation de boîtiers en plastique
- Résistance au feu conformément à UL94-V0