Produits et Solutions
La connectivité intelligente est la prochaine génération de connecteurs
Technologie intelligente, Internet des objets industriels, Industrie 4.0.
Connectivité intelligente expliquée
Les connecteurs constituent la porte entre l'extérieur et l'intérieur d'une application, telle une machine. Historiquement, tant qu'un connecteur est raccordé, la porte est ouverte et le support - alimentation, signal, données, air - passe à travers. Dans le passé, le connecteur n’était pas capable de faire quoi que ce soit avec le support. Ainsi, tout ce qui est entré dans le connecteur a été transmis tel quel, du point A au point B. Cela est en train de changer car les connecteurs peuvent maintenant agir sur le support lorsqu’il passe. Ceci s'appelle Connectivité intelligente
Deux questions clés doivent être explorées à propos de la connectivité intelligente.
- Premièrement, pourquoi ces technologies sont-elles nécessaires pour les applications modernes?
- Deuxièmement, pourquoi le connecteur est-il l’endroit idéal pour intégrer ces technologies?
Connecteurs intelligents pour éviter les temps d'arrêt
Dispositifs industriels - machines, turbines, trains, etc. sont ce que le monde moderne comprend. Dès qu'on leur commande de fonctionner, ils doivent se mettre en marche. Cependant, ces applications sont complexes et de petits problèmes peuvent provoquer un arrêt total. La surveillance d'éléments tels que la consommation d'énergie et la prévention des crêtes de consommation garantit que le système continuera à fonctionner dans des circonstances non idéales.
Les connecteurs intelligents améliorent l'efficacité opérationnelle et la fiabilité
De nos jours, l'efficacité opérationnelle et la fiabilité sont la clé du succès. En pouvant "agir" sur les données au fur et à mesure de leur saisie, il devient possible pour l'application de réagir de la manière la plus efficace possible.
Les applications modernes reposent sur des composants fonctionnels et précis. Les connecteurs intelligents peuvent fournir un aperçu de la santé de l'application pour éviter les temps d'arrêt imprévus. De plus, ils peuvent améliorer la performance de l'application.
Par exemple, le module de protection contre les surtensions garantit une lecture correcte des capteurs dans des applications telles que les éoliennes et les systèmes CVC industriels. Empêcher les erreurs de lecture dues aux pics de tension est essentiel pour garantir que les applications fonctionnent à des performances optimales. Un autre exemple est le module de mesure de l'énergie qui fournit de l'information sur la santé et la charge de la machine, permettant de créer un modèle de maintenance prédictive.
Le connecteur est l'emplacement le plus sécurisé pour l'intégration d'intelligence
Lors de l'ajout de ces technologies, plusieurs emplacements potentiels peuvent être considérés. Cependant, le meilleur endroit est le connecteur.
Considérez les applications comme l'intérieur d'une maison. Les gens n'arrêtent pas un intrus après qu'il ait pénétré à l'intérieur et se trouve près de leurs êtres chers ou objets précieux. Ils arrêtent l'intrus à la porte. Le concept est le même avec un appareil industriel. Bien qu'il soit possible d'arrêter un pic de tension important avec la technologie de protection contre les surtensions,sur l'artère d'alimentation, il sera nettement plus difficile et plus risqué de le faire sur la carte de l'automate de contrôle..
De plus, les connecteurs industriels offrent une grande variété quant aux niveaux de protection qu’ils offrent. L'ajout d'un module intelligent à un connecteur permet à ce dernier de jouir de la même classe de protection environnementale que le capot du connecteur, par exemple, IP 65/7/8 ou 9K.
L'ajout au connecteur est facile à intégrer
Han-Smart® facilite la mise en œuvre de ces technologies, tel la protection contre les surtensions et la mesure de l'énergie, dans les installations existantes. Avant Han-Smart®, une nouvelle phase de conception était nécessaire pour ajouter ces technologies. Maintenant, les technologies peuvent être ajoutées à l'empreinte de connecteur existante déjà sur l'application.