Impulsion de charge rapide pour le véhicule concept "microSNAP"

Le HARTING Technology Group travaille avec succès depuis de nombreuses années en partenariat avec Rinspeed. Le visionnaire Frank M. Rinderknecht et HARTING avec leurs solutions innovantes de connectivité pour un système cloud d'objets et d'infrastructures industrielles& ont touché dans le mille. Dans la continuité de l'intégration de la nouvelle technologie de charge rapide en 2018, nous présenteront maintenant conjointement une solution de chargement automatisée avec le spécialiste en robotique Kuka pour le prochain projet Rinspeed „microSNAP“, étendant ainsi de façon considérable l'infrastructure de l'e-mobilité.

La percée de l'e-mobilité dépend beaucoup du temps nécessaire pour recharger les batteries et de la facilité avec laquelle les utilisateur peuvent utiliser les infrastructures de recharge. Les durées de chargement longues et les connecteurs volumineux et lourds retiennent les propriétaires de véhicules classiques pour passer aux véhicules électriques. La technologie de chargement rapide avec une prise de charge DC (combo) est une nécessité pour assurer que les véhicules puissent, à l'avenir, être chargés assez rapidement en quelques minutes, et non pas quelques heures. Les solutions de chargement automatiques gagnent également en importance, car la manipulation des systèmes des infrastructures de recharge de grande taille est difficile et la plupart des places de stationnements, les parking ou les garages n'offrent tout simplement pas assez de place pour pouvoir les intégrer.

Le chargement rapide DC devient un enjeu particulièrement vital pour les véhicules électriques dans les secteurs des transports et de la logistique au niveau régional afin de répondre aux exigences futures en termes de délai de livraison et de disponibilité de la flotte. Dans la mesure où le commerce en ligne est en plein essor s'étendant désormais à la livraison de produits alimentaires frais, Frank M. Rinderknecht croît en l'avenir des véhicules autonomes de petite taille capables de livrer leurs produits au consommateur 'juste à temps‘ sans faire de détours. Pour ce faire, ces véhicules doivent pouvoir être rechargés dans un délai le plus court possible. L'une des meilleures options serait de recharger le véhicule pour une course pendant que les marchandises et autres produits sont chargés sur le transporteur électrique.

HARTING et son partenaire KUKA présentent une telle solution automatique de charge : l'assistant de recharge électrique  guide le connecteur DC combo 2 de façon optimale vers la prise de charge sur le véhicule. Après le chargement, le robot retire le connecteur, avec son câble, et le véhicule est prêt à partir dans un délai très bref. L'alimentation DC de puissance est adaptée de façon optimale à l'assistante de recharge. De plus, HARTING fournit l'assistant de recharge avec données, signaux et puissance.

 

En lien avec le projet Rinspeed "microSNAP", HARTING présente une solution automatique de chargement avec le spécialiste en robotique Kuka au salon de Hanovre 2019.

Forte croissance pour HARTING Automotive

La filiale HARTING Automotive a connu une forte croissance ces dernières années. La société s'est longtemps consacrée au marché des fournisseurs de l'industrie automobile et  a enregistré récemment une augmentation spectaculaire de la demande pour les solutions dans le domaine de l'e-mobilité. Fort de son expérience de plusieurs décennies dans le domaine des technologies de raccordement et de transmission, l'entreprise développe et produit des équipements de chargement pour véhicules électriques et plug-in hybride. La technologie en évolution rapide est un exemple convaincant d'une demande croissante sur le marché et a conduit à une expansion continue de la gamme de produits et de composants concernés. La technologie de recharge rapide a été présentée pour la première fois en 2016 au Salon International de l'Automobile à Genève. L'entreprise a longtemps été un partenaire compétent et fiable de quasiment tous les constructeurs automobile nationaux tout comme des fabricants OEM principaux des autres pays européens. A l'issue de l'année 2016, HARTING est devenu un fournisseur direct de solutions spécifiques d'e-mobilité du groupe VW. HARTING fournit une gamme d'équipements de chargement pour différentes marques du groupe. HARTING est également un fournisseur Tier 1 du groupe BMW.

Un équipement pour tous les marchés concernés

HARTING Automotive propose des câbles de recharge pour tous les standards du monde entier, pour les courants de charge allant du courant alternatif triphasé au courant continu, de 230 à 1 000 volts. Ceci inclut les câbles de chargement Mode 2 dotés d'une surveillance intégrée de la température et une détection de courant continu résiduel et les câbles de chargement Mode 3 en différentes versions. Le constructeur automobile a désormais prouvé que HARTING est capable de fournir les solutions personnalisées adaptées pour tous les marchés concernés.

Coopérations réussie entre HARTING et Rinspeed

Rinspeed et HARTING coopèrent avec succès depuis 2016 : MICA qui a valu à HARTING le prestigieux PRIX HERMES au SALON DE HANOVRE en avril 2016, a été intégré dans le véhicule „Etos“ pour assurer la suivi autonome des émissions et des conditions. En 2017, HARTING a utilisé son miniMICA – un autre composant de l'écosystème révolutionnaire MICA – pour soutenir le véhicule „Oasis“ de Rinspeed. En 2018, HARTING fournit la technologie de recharge rapide au véhicule „SNAP“.

English: Geneva Motor Show 2016 - Detlef Sieverdingbeck

Technologie MID comme solution optimale

Outre les systèmes innovant d'infrastructures de chargement, le HARTING Technology Group propose d'autres solutions optimales pour le secteur automobile avec la technologie MID. La technologie 3D-MID de HARTING peut être utilisée pour l'intégration de solutions électroniques complexes qui n'exigent que très peu de place dans les véhicules. La technologie MID est développée et produits par HARTING Mitronics, basée en Suisse. De tels composants de système miniaturisés peuvent servir dans les systèmes d'éclairage de l'habitacle, pour les capteurs de proximité ou les capteurs de lumière par exemple. Ainsi, HARTING souligne son ambition d'être un moteur de l'innovation dans le développement technologique.

Le HARTING Technology Group, basé à Espelkamp (Arrondissement de Minden-Lübbecke), est un société visionnaire, pionnière et moteur de cette évolution. L'entreprise familiale développe et produit des technologies et des logiciels de raccordement, de transmission et de réseau électriques, électroniques et optiques. Des services et des produits pour tous les niveaux sont créés sous un même toit et en phase avec les exigences des clients – des composants innovants aux applications et services spécifiques, en passant par des solutions système intégrées. HARTING gère 14 sites de production et 44 sociétés de vente dans le monde entier. Avec environ 5 000 employés, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 762 MEUR en 2017/18 (30 septembre), soit environ 13% de plus que l'année précédente.