Productos y soluciones
Han-Yellock® – Del suministro de energía a la transmisión de datos
Han-Yellock® es flexible, ofrece máxima seguridad y fiabilidad, evita componentes técnicos extremadamente complejos, tales como armarios de distribución, y prácticamente se puede montar sin herramientas.
Han-Yellock® es un concepto integral que no se limita a ofrecer los componentes, ya que incorpora soluciones para el material de montaje y el etiquetado de la base, así como una herramienta para producir los recortes de las láminas de metal.
No es compatible con los subconjuntos Han A® o Han® B. Además de una base con nuevos tamaños, también incluye tres sistemas de aislante diferentes.
Este nuevo diseño es sinónimo de funcionalidad: la serie Han-Yellock® ofrece tecnología de conexión que combina la superficie con las funciones. Y a la funcionalidad del diseño se une la elegancia exterior.
Sus ventajas de un vistazo:
- Concepto de interfaz autónomo
- El módulo Han-Yellock® permite duplicar los contactos y potenciales.
- Bastidor adaptador para utilizar los módulos Han-Modular®
- Monobloques para obtener la densidad de contactos más alta