Produits et Solutions
Han-Yellock® – De l'alimentation en énergie à la transmission de données
Han-Yellock® est flexible tout en offrant une sécurité et une fiabilité maximales. Il permet de se passer de composants techniques hautement complexes comme les armoires de commande et de quasiment tout outil d'assemblage.
Han-Yellock® est un concept complet offrant plus que les composants actuels car il ajoute des solutions pour le matériel de montage et le marquage des embases ainsi qu'un outil pour réaliser les découpes de cloisons métalliques.
Il n'est pas directement connectable sur les sous-ensembles Han A® ou Han® B connus. Outre les embases aux tailles nouvelles, il comprend également trois systèmes d'inserts différents pour contacts.
Ce nouveaux design est l'expression même de sa fonctionnalité - le Han-Yellock® offre une technique de raccordement ou la surface est dictée par les fonctions. Le design est aussi fonctionnel que l'extérieur est élégant.
Aperçu de vos avantages :
- Concept d'interface autonome
- Module Han-Yellock® pour la démultiplication des contacts et des potentiels
- Cadre adaptateur pour l'utilisation des modules Han-Modular®
- Monoblocs pour une densité maximale des contacts