Prodotti & Soluzioni
Han-Yellock® – dall'alimentazione di energia alla trasmissione dati
Han-Yellock® è flessibile, garantisce la massima sicurezza e affidabilità, alleggerisce il carico di componenti tecnici complessi quali armadi elettrici e si monta praticamente quasi senza utensili.
Han-Yellock® nasce come un concetto complessivo che offre molto più dei semplici suoi elementi costitutivi, poiché aggiunge soluzioni per il materiale di fissaggio e l'etichettatura della custodia e un utensile per creare cave nella lamiera.
Il prodotto non è compatibile con le oramai ben note unità di assemblaggio Han A® o Han® B. Oltre a una custodia con diverse nuove misure, il connettore include anche tre differenti sistemi di inserti per contatti.
Il suo nuovo design è espressione della funzionalità; Han-Yellock® offre una tecnologia di collegamento nella quale superficie e funzione corrispondono l'una all'altra. Tanto funzionale la struttura, quanto piacevole l'aspetto esteriore.
Panoramica dei vantaggi
- concetto autonomo di interfaccia
- Modulo Han-Yellock® per la moltiplicazione dei contatti e dei potenziali
- Telaio adattatore per utilizzare moduli Han-Modular®
- Inserti monoblocco per la massima densità di contatti