Prodotti & Soluzioni
Configuratore di cavi di sistema
Create il cablaggio più adatto alla vostra applicazione in un batter d'occhio
Integrate facilmente sensori, attuatori e altri componenti nell'automazione di fabbrica e personalizzate la soluzione per cavi M12 di cui avete bisogno
Con il nuovo configuratore per cavi di sistema M12, la soluzione è a portata di mouse. Il configuratore vi aiuta a raccogliere tutte le informazioni necessarie in un unico spazio e a creare il cablaggio perfetto per la vostra applicazione. I dati digitali vi arrivano direttamente e noi produciamo il cablaggio entro 48 ore.
(Per una visualizzazione ottimale del configuratore, si consiglia di utilizzare un computer portatile o un tablet in formato orizzontale, che richiede almeno 1001 pixel di larghezza).
Panoramica dei vantaggi:
- Trovare la migliore soluzione di interfaccia - rapidamente e intuitivamente
- Sicurezza su misura per i componenti / le soluzioni proposte
- Visualizzazione 3D della configurazione corrente
- Scaricate la documentazione di interfaccia completa con un solo clic
- Ideale per il lavoro di gruppo, con funzioni di salvataggio, caricamento e condivisone
- Produzione completamente automatizzata in solo 48 ore
La trasformazione digitale nello sviluppo dei prodotti può essere portata avanti con un configuratore ottimizzato e orientato alle applicazioni, che aiuti a mettere insieme la soluzione richiesta dalla gamma di prodotti HARTING in offerta. Inoltre, grazie alla funzione di salvataggio, caricamento e condivisione, fornisce un supporto ottimale per il lavoro di squadra: l'ingegnere definisce e l'ufficio acquisti acquista. Tutti i dati per la progettazione sono disponibili da un'unica fonte. Niente più tediose ricerche di dati. In questo modo si risparmia tempo e denaro.