Produkte & Lösungen
Systemkabel-Konfigurator
Im Handumdrehen die passende Kabelkonfektion für Ihre Anwendung erstellen
Sensoren, Aktoren und andere Komponenten in der Fabrikautomation einfach integrieren und dabei die benötigte M12-Kabellösung ganz individuell zusammenstellen?
Mit dem neuen Systemkabel-Konfigurator für M12 Steckverbinder ist die Lösung nur wenige Mausklicks entfernt. Der Konfigurator hilft Ihnen, alle notwendigen Informationen auf einen Blick zu erfassen und die genau passende Kabelkonfektion für Ihre Anwendung zu erstellen. Die digitalen Daten stehen Ihnen direkt zur Verfügung und die Kabelkonfektion wird währenddessen, innerhalb von 48 Stunden, von uns produziert.
(Für eine optimale Darstellung des Konfigurators empfehlen wir Laptop oder Tablet im Querformat, dafür werden min. 1001 Pixel, in der Breite, benötigt.)
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- schnell und einfach zur besten Schnittstellenlösung
- passgenaue Sicherheit für vorgeschlagene Komponenten / Lösungen
- 3D-Visualisierung der aktuellen Konfiguration
- Download der kompletten Schnittstellendokumentation mit einem Klick
- optimal für Teamarbeit durch Speichern-, Laden- und Teilen-Funktion
- vollautomatisierte Produktion innerhalb von 48 Stunden
Mit einem optimalen und anwendungsorientierten Konfigurator lässt sich die digitale Transformation in der Produktentwicklung vorantreiben. Er hilft Ihnen dabei, die benötigte Lösung aus dem angebotenen HARTING Portfolio zusammenzustellen. Zudem unterstützt er optimal die Arbeit im Team, aufgrund der Speichern-, Laden- und Teilen-Funktion – Der Ingenieur definiert und der Einkauf beschafft! Alle Daten für das Engineering sind zudem aus einer Hand verfügbar. Lästiges Suchen von Daten entfällt. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld.