Connettori per sistemi modulari di accumulo a batterie: come contribuiscono alla sostenibilità energetica
Han® S di HARTING rappresenta il connettore di potenza per correnti elevate sviluppato per la connessione di sistemi modulari di accumulo a batterie. Sono studiati per il collegamento in serie o in parallelo dei moduli di accumulo (batterie) o per collegare tra loro moduli di accumulo e di gestione. Questo connettore punta su prestazioni elevate, massima flessibilità di connessione e sicurezza dell'utente. Oltre ad Han® S 200 (per correnti fino a 200A e tensioni fino a 1500V), sarà disponibile il modello più piccolo: Han® S 120, adatto a pacchi batteria di dimensioni minori.
Non è possibile utilizzare in modo semplice e continuativo l’elettricità prodotta delle energie rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico) senza strutture e/o supporti di accumulo adeguate/i. Adeguando i sistemi di accumulo dell'energia agli ultimi standard, è possibile utilizzare l'energia prodotta quando necessaria, non esclusivamente quando viene prodotta ma dilazionata nel tempo, per un uso sostenibile e green.
Più elettricità da energie rinnovabili verrà immessa in rete in tempi diversi e in risposta alla crescente domanda, meno gas dovrà essere convertito in elettricità per soddisfare la domanda effettiva.
I connettori Han® S sono appunto progettati per una gestione agevole delle unità di accumulo (batterie). Grazie alla possibilità di montaggio frontale, e alla possibilità di essere ruotati di 360° una volta installati, garantiscono agli utenti massima sicurezza, protezione e semplicità nell'installazione e nel funzionamento dei sistemi.
Caratteristiche:
- Contatti torniti con superficie argentata
- La chiusura a leva consente un controllo costante dello stato di aggancio tra parte fissa e parte volante
- Contatti "finger protected" = installazioni sicure garantite da un sistema visivo di bloccaggio
- Elevata resistenza alle vibrazioni dei collegamenti elettrici e del sistema di aggancio
Vantaggi per l’installatore:
- Il connettore volante, montato sul cavo, può essere ruotato di 360° per personalizzare il percorso del cablaggio
- Montaggio e smontaggio veloce e semplice senza dover estrarre il modulo dall'armadio rack
Un passo in avanti per l'indipendenza elettrica
Grazie a questi punti di forza, Han® S incarna perfettamente il concetto di Connectivity+: una soluzione che accelera l'aggregazione dei moduli di accumulo delle batterie in unità più grandi, semplificando al contempo la manutenzione e l'assistenza durante il funzionamento. Con questi connettori, i moduli di accumulo possono essere sostituiti e i sistemi completati più rapidamente. Un altro passo in avanti verso il miglioramento di moduli di accumulo caricati con energia rinnovabile.