산업 부문 - 자동화
산업 자동화 부문의 디지털화
팩토리 커넥티비티 솔루션은 보다 높은 수준의 자동화 및 기계 제어 네트워킹을 가능하게 합니다. 다양한 장치를 접속할 수 있는 이러한 능력은 우수한 제조 능력의 핵심이며 체계적인 생산 개선을 겨냥한 솔루션 생태계를 만드는 데 도움이 되었습니다.
커넥티비티 솔루션이 자동화 및 미래 노동력을 지원하는 방법
자동화의 목표는 항상 유연성과 생산성을 높이는 것이었습니다. 모든 산업용 기계를 서로 연결하고 이를 IT와 연결하면, 기계에서 얻은 데이터를 시각화하는 동시에 현명한 평가 단계를 거쳐 예측도 가능합니다. 어디에서 프로세스를 조정해야 합니까? 최적화 잠재력은 어디에 숨겨져 있습니까? IT 지원이 바탕이 된 데이터 평가는 완전히 새로운 최적화 가능성을 열어줍니다. 또한, 현장 수준의 디지털화(digitalisation)는 이전에는 생각할 수 없었던 완전히 새로운 비즈니스 모델 또는 서비스를 제공합니다.
HARTING | 단순한 커넥터 그 이상.
당사는 산업 자동화 를 위한 전력, 데이터 및 신호 전송을 위한 커넥티비티 솔루션을 제공합니다. 자동화 장치는 기계와 장비를 작동시키는 하위 구성요소 시스템으로, 장비의 두뇌(PLC), 눈(비전 시스템), 팔(모터와 구동), 기타 감각(센서) 등이 있습니다. 이제 어떤 커넥터가 귀하의 애플리케이션에 적합한지 소개해 드리겠습니다.
HMI를 위한 커넥티비티
HARTING 인터페이스 (I/O) 및 보드 커넥터는 HMI의 전력, 신호, 및 데이터 전송을 위해 사용됩니다. 당사 커넥터 포트폴리오에는 견고함, 소형화 및 높은 데이터 전송률과 같은 중요한 트렌드를 지원하는 표준형 및 맞춤형 제품들이 포함되어 있습니다.
싱글 페어 이더넷을 위한 T1 Industrial
IT 세계에서 더욱 작고 효율적인 장치를 지향하는 개발 경향은 이미 잘 알려져 있습니다. 하지만, 이와 같은 경향은 다른 사업 라인에서도 발견되고 있습니다. 전송률이 높아지고 전력이 병렬로 공급되더라도(원격 전력 공급), 케이블링 컴포넌트는 더 작고 가벼워야 합니다. IEEE 802.3에 따른 전송 표준 규격에 기초한, 새로운 싱글 페어 이더넷 기술 SPE는 이제 당장 차세대 자동차에도 통합되었고 CAN 및 기타 버스 시스템을 대체합니다. 제어, 통신 및 안전 기능은 향후 이더넷을 통해 일률적으로 실행될 것입니다. 이것은 네트워크 연결되거나 추후에 자율적으로 운전하기 위한 기본적인 전제 조건입니다.
ix Industrial®: 소형 4-8 선 이더넷
현재까지 IP20 보호등급 환경의 이더넷 인터페이스는 RJ45 커넥터로 구현되었습니다. 세계에서 가장 널리 사용되는 이 커넥터는 어디서나 보편적으로 구할 수 있어 사용자에게 사랑받는 제품입니다. 그러나 잠금 탭의 파손과 같은 내구성 부족 및 간헐적인 접촉 문제로 인해 많은 사용자에게 RJ45에 대한 호불호가 엇갈리는 상황입니다. 평면형 모바일 장치, 디스플레이, 소형 자동화 장치, 카메라 및 센서와 같은 소형 장치를 고려할 때, RJ45의 사이즈는 소형화 작업의 한계에 봉착하게 됩니다. 따라서 더 작고 더 견고한 플러그인 연결장치의 개발은 많은 사용자와 개발자의 위시 리스트에 담겨 있습니다. 이를 통해, 이 기술은 제어 레벨에서 1/10Gbit/s 이더넷에 대해 Cat. 6A 성능을 그대로 발휘할 수 있습니다.
메트릭 원형 코어드셋(cordset)
커넥터는 기능성을 보장합니다. 이들 제품은 전기 및 광학 터미네이션, 연결 및 인프라 테크놀로지의 핵심 요소로서, 특히 폭넓은 범위의 산업용 응용부문에 걸쳐 장치, 머신 및 시스템의 모듈형 구조를 가능하게 하는 데에 필수적입니다. 이들 제품의 신뢰성은 제조 분야, 원격통신, 의학 테크놀로지 분야의 어플리케이션 등에서 유연한 기능성 구현을 보장하는 결정적인 요인이며, 즉, 커넥터는 가상의 모든 상상 가능한 어플리케이션 영역에서 작용하고 있습니다. 당사의 끊임없는 테크놀로지 개발 덕분에, 고객들은 투자 안전성을 누리는 동시에 지속적인 장기적 기능성에서 혜택을 얻고 있습니다.
PushPull
산업 생산 공정은 갈수록 모듈화와 유연성을 더해가고 있습니다. 또한, 이러한 트렌드는 배선 및 터미네이션 기술 부문에서도 핵심적인 역할을 담당합니다. 물론, 부품 전환 및 서비스로 인한 다운타임, 작업 비용, 시설 운영자 지출 등은 가능한 한 최소화해야 합니다. 생산 시설을 이전 또는 전환해야 할 경우, HARTING의 PushPull 커넥터 시스템을 사용하여 산업용 라이프라인을 불과 몇 초 안에 분리 및 재연결이 가능합니다. HARTING은 이러한 공정을 보다 최적화하도록, 외장 개조 및 새로운 장점을 적용한 2세대 PushPull V4 제품군을 제공합니다.
비전 시스템을 위한 커넥티비티
HARTING 커넥터는 전력, 신호 및 데이터의 안정적인 전송을 위해 비전 시스템에 사용됩니다.
메트릭 원형 코어드셋(cordset)
커넥터는 기능성을 보장합니다. 이들 제품은 전기 및 광학 터미네이션, 연결 및 인프라 테크놀로지의 핵심 요소로서, 특히 폭넓은 범위의 산업용 응용부문에 걸쳐 장치, 머신 및 시스템의 모듈형 구조를 가능하게 하는 데에 필수적입니다. 이들 제품의 신뢰성은 제조 분야, 원격통신, 의학 테크놀로지 분야의 어플리케이션 등에서 유연한 기능성 구현을 보장하는 결정적인 요인이며, 즉, 커넥터는 가상의 모든 상상 가능한 어플리케이션 영역에서 작용하고 있습니다. 당사의 끊임없는 테크놀로지 개발 덕분에, 고객들은 투자 안전성을 누리는 동시에 지속적인 장기적 기능성에서 혜택을 얻고 있습니다.
싱글 페어 이더넷을 위한 T1 Industrial
당사의 작은 거인 Tw1ster는 한 쌍의 와이어를 통해 종래에 도달할 수 없던 곳까지 데이터와 전원을 전송하여, 기존의 버스 시스템에 도전합니다. HARTING은 싱글 페어 이더넷에 대한 연구, 산업 및 표준화의 제휴에 의존합니다. 이러한 제휴의 일환으로 국제 표준화 위원회는 HARTING 테크놀로지 그룹의 SPE 체결면을 지지하는 다단계 선정 프로세스를 완성했습니다. 이는 또한 새로운 장치 또는 센서/액추에이터 기술의 설계 담당자를 위해 계획의 보안유지를 보장하여, 그들이 각 장치 기술에 적극적으로 SPE를 구현하기 시작하도록 지원합니다.
드라이브를 위한 커넥티비티
HARTING 인터페이스 및 보드 레벨 커넥터는 드라이브의 전력, 신호, 및 데이터 연결 시에 광범위하게 사용됩니다. 당사 커넥터 포트폴리오는 소형화, 견고함 및 보다 높은 데이터 전송률과 같은 모든 설계 트렌드를 충족합니다.
메트릭 원형 커넥터
커넥터는 기능성을 보장합니다. 이들 제품은 전기 및 광학 터미네이션, 연결 및 인프라 테크놀로지의 핵심 요소로서, 특히 폭넓은 범위의 산업용 응용부문에 걸쳐 장치, 머신 및 시스템의 모듈형 구조를 가능하게 하는 데에 필수적입니다. 이들 제품의 신뢰성은 제조 분야, 원격통신, 의학 테크놀로지 분야의 어플리케이션 등에서 유연한 기능성 구현을 보장하는 결정적인 요인이며, 즉, 커넥터는 가상의 모든 상상 가능한 어플리케이션 영역에서 작용하고 있습니다. 당사의 끊임없는 테크놀로지 개발 덕분에, 고객들은 투자 안전성을 누리는 동시에 지속적인 장기적 기능성에서 혜택을 얻고 있습니다.
전기 모터 및 선형 액추에이터를 위한 커넥티비티
HARTING 커넥터는 전기 모터 및 선형 액추에이터에서 전력, 신호, 및 데이터의 안정적인 전송을 위해 사용됩니다.
PushPull
산업 생산 공정은 갈수록 모듈화와 유연성을 더해가고 있습니다. 또한, 이러한 트렌드는 배선 및 터미네이션 기술 부문에서도 핵심적인 역할을 담당합니다. 물론, 부품 전환 및 서비스로 인한 다운타임, 작업 비용, 시설 운영자 지출 등은 가능한 한 최소화해야 합니다. 생산 시설을 이전 또는 전환해야 할 경우, HARTING의 PushPull 커넥터 시스템을 사용하여 산업용 라이프라인을 불과 몇 초 안에 분리 및 재연결이 가능합니다. HARTING은 이러한 공정을 보다 최적화하도록, 외장 개조 및 새로운 장점을 적용한 2세대 PushPull V4 제품군을 제공합니다.
PLC 및 산업용 컴퓨터를 위한 커넥티비티
HARTING은 PLC에서 PLC로 전력, 신호 및 데이터를 전송하기 위해 보드와 I/O 커넥터를 제공합니다.
PushPull
산업 생산 공정은 갈수록 모듈화와 유연성을 더해가고 있습니다. 또한, 이러한 트렌드는 배선 및 터미네이션 기술 부문에서도 핵심적인 역할을 담당합니다. 물론, 부품 전환 및 서비스로 인한 다운타임, 작업 비용, 시설 운영자 지출 등은 가능한 한 최소화해야 합니다. 생산 시설을 이전 또는 전환해야 할 경우, HARTING의 PushPull 커넥터 시스템을 사용하여 산업용 라이프라인을 불과 몇 초 안에 분리 및 재연결이 가능합니다. HARTING은 이러한 공정을 보다 최적화하도록, 외장 개조 및 새로운 장점을 적용한 2세대 PushPull V4 제품군을 제공합니다.
산업용 센서를 위한 커넥티비티
HARTING은 센서로 오고 가는 전력, 신호 및 데이터 전송을 위한 I/O 커넥터를 제공합니다. 스마트 커넥터 설계는 손쉬운 설치 및 공간 절약을 가능하게 합니다.
PushPull
산업 생산 공정은 갈수록 모듈화와 유연성을 더해가고 있습니다. 또한, 이러한 트렌드는 배선 및 터미네이션 기술 부문에서도 핵심적인 역할을 담당합니다. 물론, 부품 전환 및 서비스로 인한 다운타임, 작업 비용, 시설 운영자 지출 등은 가능한 한 최소화해야 합니다. 생산 시설을 이전 또는 전환해야 할 경우, HARTING의 PushPull 커넥터 시스템을 사용하여 산업용 라이프라인을 불과 몇 초 안에 분리 및 재연결이 가능합니다. HARTING은 이러한 공정을 보다 최적화하도록, 외장 개조 및 새로운 장점을 적용한 2세대 PushPull V4 제품군을 제공합니다.