HARTING, 지속 가능성에 집중하다

SPE 싱글 페어 이더넷을 통한 리소스 절약 / 90m 이상에서 구현되는 1Gbit/s SPE, HARTING과 Belden은 HM23에서 기술적으로 실현 가능한 것을 실시간으로 보여준다 / 최초의 SPE 제품 데이터베이스 온라인 / 하이퍼루프에 이더넷 연결장치 적용 / 작동자 인터페이스 제품군 소개

생태학적 사고 및 경제 관리는 HARTING 테크놀로지 그룹의 기본 원칙이다. 그럼에도 불구하고, 지속 가능성과 환경 보호에 대한 주제는 최근 몇 년, 다시 한번 집중 조명을 받고 있다. 이는 회사 내부 프로세스뿐만 아니라 리소스를 절약하는 커넥티비티 개발에도 적용된다. HARTING 테크놀로지 그룹은 싱글 페어 이더넷을 적용함으로써 IIoT 구현을 위한 강력한 인프라를 제공한다. 동시에 자원 절약은 덤이다.

지속 가능한 네트워크

지속 가능성은 우리 시대의 중심 주제이다. 새로운 테크놀로지로 우리의 지구를 보호하는 것이 당사의 임무이다. 싱글 페어 이더넷은 단 하나의 구리 쌍선을 통해 고성능 이더넷 데이터 전송을 가능하게 한다. 따라서 SPE는 지속 가능한 산업 네트워크 구축에 결정적 기여를 한다.

데이터 네트워크의 확장은 IIoT의 구현과 밀접한 관련이 있다. 이 추가 인프라는 가능한 한 환경 친화적으로 설계되어야 한다. SPE는 바로 이러한 목표 달성을 위해 반드시 필요한 기술이다. 모든 BUS 라인을 4-코어 또는 8-코어 이더넷 케이블로 교체해야 할 경우, 막대한 재료비가 발생할 수 있다. 하지만, 싱글 페어 이더넷을 사용하면 일부 리소스로도 이 작업을 해결할 수 있다. SPE 기술을 통해 기준 전선에 따라 이더넷 인프라에서 구리 함량 및 무게를 최대 50%, 공간은 최대 25%, 플라스틱은 약 1/3을 절약할 수 있다.

HARTING과 Belden Hirschmann이 90m 이상의 1Gbit/s SPE를 통해 실시간 동영상 전송을 시연하다

전송속도 1Gbit/s인 SPE는 현재 IEEE 802.3bp규격에서 표준화되어, 40m 로 제한된다. 이더넷의 일반 전송 길이는 현재 100미터이다. SPE가 자동차에서 시작되어, SPE 의 거리는 현재도 일반 차량 길이와 관련이 있다. 표준화 담당 실무진과 인프라 공급업체는 현재 기술적으로 신뢰 가능한 전송 길이의 한계가 어디까지 인지 조사하고 있다. HARTING 테크놀로지 그룹과 Belden Hirschmann 은 하노버 메쎄 2023 의 11번 홀, 스탠드 C15에서 90m 이상의 1Gbit/s SPE를 통해 실시간 비디오 전송을 시연할 예정이다. 이 거리는 최적의 조건에서 현재 가용한 컴포넌트를 사용하여 성공적으로 검증되었다. 물론 작동 조건에서 해당 거리를 확인하는 것도 필요하다. 그러나 테스트 설정은 SPE의 기술적 잠재력이 현재 표준에 명시된 것보다 훨씬 우수하다는 것을 보여주어야 한다. 목표는 100m 거리에서 1Gbit/s SPE 사용에 적합한 기술을 개발하고 IEEE 802.3 에 명시하는 것이다.

최초의 SPE 제품 데이터베이스 온라인

싱글 페어 이더넷 네트워크 기술 시장은 성장하는 중이다. 현재 가용한 모든 컴포넌트에 대한 개요를 사용자에게 오픈하기 위해, SPE 산업 파트너 네트워크(Industrial Partner Network) 는 세계 최초로 SPE 제품 데이터베이스를 제공한다. 개발자는 수백 개의 수록된 항목 중에서 프로토타입 개발 또는 시리즈 제작에 필요한 모든 것을 선택할 수 있다.

"현재 60개의 선도적인 세계적 기업들로부터 수집된 SPE 제품 공통 데이터베이스는 단일 소스에서 싱글 페어 이더넷에 필요한 모든 컴포넌트를 개발자 및 기획자에게 제공합니다. 이는 탄력 받은 SPE 개발 프로젝트가 더욱 신속하게 구현될 수 있음을 의미합니다. 우리는 세계 최초의 SPE 제품 데이터베이스를 적용하여 IoT로 가는 길에 다시 한번 이정표를 세우고 있습니다. 당사는 SPE 산업 파트너 네트워크(Industrial Partner Network) 회원으로서 기술 전파에 힘을 모아, ‘사람들을 위한 기술 창조’라는 HARTING 비전을 꾸준히 따르고 있습니다." HARTING Electronics GmbH 의 전무이사인 랄프 클라인(Ralf Klein)의 설명이다.

https://product.single-pair-ethernet.com 

하노버에서 생방송으로 – 하이퍼루프에 적용된 이더넷 연결장치

Swissloop (스위스루프)는 ETH Zurich (취리히연방공과대학교)의 학생 협회로, 이들의 임무는 하이퍼루프(Hyperloop) 기술을 연구하는 것이다. 매년, 다양한 스위스 대학에서 온 새로운 학생팀이 새로운 파드(pod)를 만든다. 파드 (pod) 는 진공 튜브 속을 고속 이동하는 차량이다. 이들의 목표는 미래 운송 시스템의 기술 가능성을 탐구하는 것이다. HARTING 과 Swissloop (스위스루프)는 하노버 산업 박람회에서 라이브로, 2022 년 제작된 라비니아 하이젠베르크 파드(Lavinia Heisenberg pod) 를 선보일 예정이다. 이를 위해 HARTING 테크놀로지 그룹은 ix Industrial®를 적용한 공간절약형 Ethernet 연결 장치를 공급했다.

프로그램의 새로운 사항: 작동자 인터페이스

HARTING 테크놀로지 그룹은 이번 하노버 박람회에서 새로운 작동자 인터페이스 (Operator Interfaces) 제품군을 선보인다. 작동 및 명령 장치로는 상태 표시등, 푸시 버튼, 키 스위치, 셀렉터 스위치 및 비상 중지 스위치 등을 사용할 수 있다. 모든 제품 모델은 인클로저에 설치하도록 설계되었으며 두 가지 크기로 나뉜다. 직경 22.3mm 의 인클로저는 자동화, 기계 및 로봇 공학 분야 애플리케이션에 사용할 것을 권장한다. 직경 30.5mm 는 운송 애플리케이션에 적합하다.

싱글 페어 이더넷 제품 데이터베이스는 SPE 테크놀로지를 위한 세계 최초의 제품 데이터베이스이다.
취리히 연방공과대학교의 SWISSLOOP 프로젝트는 라비니아 하이젠베르크 파드 (Lavinia Heisenberg pod) 에 ix Industrial® 이더넷 연결장치를 채택했다.