Domino 모듈, German Design Award 2024를 수상하다

HARTING은 Han-Modular 제품군의 Domino 모듈로 "Eco Design" 부문에서 독일 디자인 어워드(German Design Award)를 수상했다. 이 상은 생산, 원자재 및 소재 사용, 품질/내구성, 필요한 운송 경로 및 재활용/업사이클링 측면에서 뛰어난, 지속 가능성을 목표로 하는 제품에 수여된다.

소형 모듈 커넥터 시리즈, 이제 RJ45 옵션도 가능하다

2022년, HARTING 테크놀로지 그룹은 "신세대 모듈형 커넥터"인 Domino 모듈을 출시했다. 이들 모듈은 기존 시장 표준을 소형화한 제품이다. 출시와 더불어, 모듈형 고정 프레임의 각 슬롯마다 큐브라고 하는 두 개의 모듈이 사용할 수 있게 되었다. 이 "큐브"들은 이전의 모듈형 커넥터가 장착되던 자리를 정사각형에 가까운 2 개의 유닛이 차지하여, 여기에 D-Sub부터 Han D®, Han E®, 그리고 M12까지 산업용 접점을 수용할 수 있다. 각 큐브는 다른 큐브와 결합할 수 있도록 조금씩 다른 형태를 갖고 있다. 필요에 따라 맞춤형 및 공간 절약형 인터페이스도 제작 가능하다. 예를 들어 Han® 16 B 표준 하우징은 이전의 4개가 아닌 8가지 서로 다른 전송 기술을 위한 공간을 제공한다는 말이다.

어워드를 수상한 최신 시리즈 제품은 Domino RJ45 모듈이다. 소켓 모듈은 소위 "젠더 체인저(gender changer)"로 알려진 더블 소켓으로 설계되어, 표준형 RJ45 패치 케이블은 연결을 위해 접속(플러그인)될 수 있다. 콤팩트한 디자인에도 불구하고, 이 젠더 체인저는 완전한 금속재질의 360° 차폐를 갖추어 외부 간섭으로부터 보호된다. Cat. 6A 표준 규격에 따라 10 Gbit/s의 데이터 전송이 보장된다. 

RJ45 Domino 수형 모듈은 표준 패치 케이블에도 적합하다. 혁신적인 고정 메커니즘 덕분에, RJ45 패치 케이블의 외부 윤곽과 관계없이 이를 모듈에 간단히 끼워 넣어 사용할 수 있다. 도미노 모듈은 모듈식 커넥터를 위한 최적화 옵션을 제공한다. 

Han-Modular® RJ45 Domino 모듈 - 수형 및 암형, 전원 모듈 결합 형태.
왼쪽의 HARTING 제품 매니저 하이코 마이어(Heiko Meier)와 오른쪽의 야넥 콜호써(Janek Kolhosser)가 프랑크푸르트에서 Han-Modular® Domino 모듈로 독일 디자인 어워드를 수상하다.

기본 크기를 절반으로 줄이면, 이전에 하나의 Han-Modular® 모듈에 예약되어 있던 자리에 두 개의 다른 모듈을 수용할 수 있다. 다양한 전송 유형 모듈을 아주 좁은 공간에 나란히 배치할 수 있으며, 최대 50%까지의 공간 및 무게 절감도 가능하다. 이에 따라 탄소 발자국도 감소된다. 설치 시간이 단축되는 것도 설치업체에게 반가운 이점이다.

The next level of modular industrial connectors