SMEC – HARTING의 스마트한 전기 커넥터

수명주기 전반에 적용되는 디지털 트윈

HARTING의 스마트 전기 커넥터(SmEC)는 액티브 자산 관리 셸을 갖춘 혁신적인 커넥터 개념을 제공하여 커넥터에 직접 주소를 부여할 수 있게 되었습니다. 이는 SmEC가 자산 관리 셸 내에서 "인스턴스"로 명확히 매핑되어 기본적으로 확장된 기능과 통신 범위가 명시되었다는 것을 의미합니다.

따라서 모듈식 생산 시설용 커넥터는 전통적인 수동 설치 구성 요소에서 액티브 관리 셸이 탑재된 통합 가능한 유닛으로 진화하면서 수명주기 내에서 설치 구성 요소로서 추가적 이점을 창출하고 있습니다.

모듈식 생산 공장 및 시스템에서는, 예를 들어 생산 레벨 4(production level 4)에서 각각의 재구성을 위해, 커넥터가 공장 및 설비 운영자에 의해 연결됩니다. 여기서 SmEC는 사용이 편리하게 제작되어 누구나 쉽게 사용 가능하며, 전기적 인터락과 시각적 상태 표시 기능을 통해 운영자와 시스템을 고려한 안전성을 제공합니다. 또한, 커넥터의 자산 관리 셸의 사용으로 기계 및 생산 라인의 개발에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다.

정확한 설계 데이터의 신속한 사용 가능성:

공장 및 기계를 운영할 때, 디지털 트윈은 "인스턴스" 수준에서 작용합니다. 실제로 사용되는 커넥터는 디지털로 매핑(Digital Twin)되어, 현재 상태(예: 잠금 상태)가 전송됩니다. 결과적으로, 연결 기계 및 모듈도 디지털 방식으로 매핑될 수 있습니다.

OPC-UA를 통해 발행된 연결 데이터(예: 전류 및 전압)와 함께, 연결된 기계의 상태가 투명하게 됩니다. 커넥터 상태는 세 가지 개별 상태에 따라 매핑됩니다:

  • 분리된 커넥터: 이 상태에서는 적절한 커넥터를 연결할 수 있습니다. SmEC는 올바른 커넥터 연결 유무를 모니터링합니다.

  • 미통전 상태에서 연결된 커넥터: 생산라인 재구성 시, 해당 커넥터는 통전 없이 교체되어 체결 커넥터 붠리가 가능합니다.

  • 통전 상태의 커넥터 플러그: 이 상태는 생산 모듈의 작동 상태에 해당됩니다.

 

각 상태는 정의된 상태 전이에 의해 관리됩니다. 예를 들어, 생산 라인 모듈 변경 시, 인프라 및 모듈 내의 커넥터는 전원 공급으로부터 분리됩니다. 시각화된 이 상태에서 커넥터 분리도 가능합니다. 분리된 상태에서 올바른 상반되는 커넥터가 연결될 때까지 기다립니다. 상반되는 커넥터가 연결되면 커넥터가 잠금 상태로 전환되고 모듈을 가동할 수 있습니다.

연결된 커넥션의 정보를 통해 투명하고 제어 가능한 기계 구성이 달성됩니다. 여기에서는 액티브 자산 관리 셸이 중요한 역할을 담당하여 SmEC의 상태를 수명주기 동안 동기화시킵니다. 잠금 상태 외에도, 자산 관리 셸을 통해 다른 상태들(예: 상반되는 주기 수 등)도 투명하게 표시될 수 있습니다. 커넥터의 상태에 대한 정보는 예측 유지 보수를 수행하는 데 도움을 주어 다운타임 발생을 피하고 생산 시설의 가용성을 향상시킵니다.

SmEC 컨셉은 설비 구성 요소들이 디지털 트윈이 적용된 실행 가능한 단위로서, 기계 및 공장의 개발, 운영 및 유지 보수에 부가가치를 제공하는 방법을 보여줍니다.

Get in touch
Andreas Huhmann
Strategy Consultant C+N, HARTING Technologiegruppe
Get in touch
Tarek Spreen
Product Manager Han® Connectors, HARTING Electric GmbH & Co. KG