SmEC – inteligentní elektrický konektor od společnosti HARTING
Digitální dvojče v průběhu celého životního cyklu
V podobě inteligentního elektrického konektoru (SmEC) nabízí společnost HARTING inovativní koncepci konektoru s digitální obálkou komponent výroby – konektor je tak přímo adresovatelný. To znamená, že je konektor SmEC jasně mapován jako „instance“ v rámci digitální obálky komponent výroby – se zásadně rozšířenými funkcemi a komunikačním rozsahem.
Proto se konektory pro modulární výrobní zařízení vyvíjejí z klasických pasivních instalačních komponent na integrované adresovatelné jednotky s aktivní digitální obálkou, což přináší další výhody jednotky během celého životního cyklu.
V modulárních výrobních zařízeních a systémech, například ve 4. stupni výroby, jsou konektory připojovány při každé změně konfigurace ze strany obsluhy zařízení a vybavení – zde přesvědčuje konektor SmEC svojí uživatelskou přívětivostí a zajišťuje vysokou bezpečnost pro obsluhu a vlastní systém díky elektrickému blokování a vizuální indikaci stavu. Kromě toho nabízí digitální obálka konektoru časovou úsporu při vývoji strojů a výrobních linek.
Rychlá dostupnost správných konstrukčních údajů:
Při provozu závodů a strojů se digitální dvojče uplatňuje na úrovni „instance“. Samotný používaný konektor je digitálně mapován (digitální dvojče) a předává svůj aktuální stav, například stav blokování. Díky tomu lze digitálně mapovat také připojené stroje a moduly.
Společně s údaji o připojení zprostředkovanými pomocí protokolu OPC-UA (např. proud a napětí) je stav připojeného stroje zcela transparentní. Stav konektoru je mapován podle tří jednotlivých stavů:
- Odpojený konektor: v tomto stavu lze připojit párovací konektor. Systém SmEC monitoruje, zda je připojen správný konektor.
- Připojení konektoru bez zátěže: Při změně konfigurace výrobní linky se konektor připojuje bez zátěže, aby bylo možné odpojit párovací konektor.
- Připojení konektoru při zátěži: Tento stav odpovídá provoznímu stavu výrobního modulu.
Stavy jsou spravovány pomocí definovaných stavových přechodů. V případě změny modulu výrobní linky lze například odpojit konektor v infrastruktuře a v modulu od zdroje napájení. V tomto stavu, který je vizualizován, je možné konektor odpojit. V odpojeném stavu čeká konektor na zapojení správného párovacího konektoru. Po připojení tohoto konektoru dojde k zablokování a modul je možné uvést do provozu.
Díky informacím o připojených konektorech je dosaženo transparentní a řízené konfigurace stroje. Zde je to právě digitální obálka komponent výroby, která umožňuje synchronizaci konektoru SmEC po celou dobu životního cyklu. Kromě stavu blokování lze pomocí digitální obálky komponent výroby transparentně zobrazit také další podmínky, například počet cyklů párování. Informace o stavu konektoru napomáhají provádění prediktivní údržby, což zabraňuje odstávkám a napomáhá ke zvýšení dostupnosti výrobních zařízení.
Koncepce konektoru SmEC je příkladem, jak mohou instalační komponenty v podobě adresovatelných jednotek s digitálním dvojčetem představovat přidanou hodnotu pro vývoj, provoz a údržbu strojů a zařízení.