HARTING es un socio potente para Industria 4.0 e IIoT: novedades sobre nuestros productos

En un contexto de aumento de los volúmenes de datos, las empresas necesitan contar con redes de comunicación industrial fiables que se adapten a sus necesidades específicas. La capacidad de acceso a todos los datos relevantes en tiempo real asegura procesos de producción significativamente más rápidos, flexibles y eficientes. Lea aquí, cómo el Grupo Tecnológico HARTING busca realizar una contribución decisiva al desarrollo de una arquitectura de comunicación integrada, desde el sensor hasta la nube.

Pequeñas infraestructuras Ethernet fundamentales para la industria conectada en red

Durante muchos años, HARTING ha establecido los hitos para la creación conectores preparados para el futuro que cumplan estos requisitos cada vez más exigentes, en particular en lo que respecta a su estabilidad en entornos difíciles. HARTING transformó el conector RJ45 en el RJ Industrial®, creó interfaces M12 modulares con codificación X y bloqueo PushPull, y estableció el siguiente gran hito en Ethernet Industrial con la interfaz ix Industrial® miniaturizada, que es un 70% más pequeña que un RJ45, aunque considerablemente más robusta. ix Industrial® es uno de los componentes más importantes en la cartera de soluciones de HARTING para su segmento denominado "Todo para Ethernet". Una infraestructura Ethernet compacta y potente es la clave para la industria conectada en red del futuro.

Para obtener más información, consulte nuestra serie de seminarios web Tendencias de Ethernet Industrial 2020.

Interfaz normalizada industrial para SPE T1 Industrial disponible en existencias

Las piezas de serie de la interfaz T1 Industrial estarán disponibles en existencias

Los usuarios ya pueden realizar inversiones con una medida de seguridad tranquilizadora: la norma IEC 63171-6, publicada el 23 de enero de 2020, establece las bases para las futuras redes IIoT. Los organismos de normalización internacionales ISO/IEC y TIA han declarado la interfaz IEC 63171-6 como la norma para SPE en aplicaciones industriales. Sobre esta base, ahora emerge una cartera completa de productos y soluciones para el mercado de Ethernet de un solo par.

La interfaz T1 Industrial representa el primer ejemplo de su clase. La versión IP20 ya está disponible en existencias en el formato de montaje en campo (AWG 28-22) y en un formato sobremoldeado (AWG 28-22). 

La Red de socios industriales SPE crece hasta alcanzar los 20 socios

El año pasado se fundó la SPE Industrial Partner Network e.V. (Red de socios industriales SPE). Como asociación registrada, la Red representa más que una mera asociación informal de empresas con intereses compartidos: se trata de una comunidad de socios fuerte y jurídicamente vinculante. Por consiguiente, proporciona la seguridad necesaria para implementar esta nueva capa física. Todas las empresas de la red son líderes tecnológicos por derecho propio; entre ellas, se incluyen especializaciones en diversos campos necesarios para fortalecer y completar el ecosistema de SPE. La base común y unificadora de su trabajo es la normalización internacional de la infraestructura de SPE de acuerdo con IEC 11801-x, IEEE 802.3 e IEC 63171-6. En el transcurso de unos pocos meses, numerosas empresas asociadas, sólidos actores en diversos campos de la producción industrial, han expresado su apoyo a la norma IEC 63171-6 y se han unido a la Red de socios industriales SPE (www.single-pair-ethernet.com).

Han® S: contactos seguros para los sistemas modulares de almacenamiento de energía

Han S® es la nueva tecnología de conexión segura para sistemas modulares de almacenamiento con baterías. Las bases compactas y flexibles pueden admitir contactos de hasta 200 A.

En Han® S, HARTING se presenta, por vez primera, un conector especial para módulos de almacenamiento con baterías. La demanda mundial de sistemas de almacenamiento de electricidad está en auge. La nueva serie cumple los requisitos técnicos de las últimas normas para sistemas de almacenamiento de energía estacionarios (incluida la norma UL 4128) y ofrece a los usuarios una seguridad óptima para las unidades conectadas. La solución de conector unipolar con un contacto de alta corriente de 200 A está codificada mecánicamente, incorpora los colores rojo y negro para facilitar su identificación y se bloquea de forma intuitiva. De esta manera, Han® S facilita el contacto rápido y fiable de los módulos de almacenamiento y permite el procesamiento de grandes volúmenes.

Han® 1A: conector rectangular miniaturizado ideal para interconexión

Ethernet conecta en red sensores, máquinas, controladores, ordenadores y centros de datos. HARTING ofrece ahora interfaces adaptadas a estas aplicaciones como parte de la serie de conectores industriales miniaturizados Han® 1A.

La serie Han® 1A ofrece conectores rectangulares pequeños, ligeros y versátiles en bases de plástico. Los conectores de esta serie son especialmente adecuados para conectar consumidores descentralizados; también facilitan el diseño de sistemas modulares y apoyan la miniaturización en ingeniería mecánica y automatización.

Han® 1A incorpora dos aislantes para transmisión de datos rápida y segura. Puede utilizarse para suministrar a los dispositivos terminales hasta 100 Mbit/s Cat. 5 Fast Ethernet para comunicaciones basadas en Profinet; también se ofrece una versión de 10 Gbit/s, Cat. 6A para Ethernet de alta velocidad. Esta última versión se utiliza para aplicaciones con sistemas de cámaras en directo.