HARTING to potężny partner dla Przemysłu 4.0 i IIoT: aktualności o naszych produktach

W obliczu rosnącej ilości danych przedsiębiorstwa potrzebują niezawodnych przemysłowych sieci komunikacyjnych, które są dostosowane do ich specyficznych wymagań. Możliwość dostępu do wszystkich istotnych danych w czasie rzeczywistym zapewnia znacznie szybsze, bardziej elastyczne i wydajne procesy produkcyjne. Przeczytaj tutaj, jak Grupa Technologiczna HARTING stara się wnieść decydujący wkład w rozwój zintegrowanej architektury komunikacyjnej, od czujnika do chmury.

Małe infrastruktury Ethernet kluczem dla przemysłu podłączonego do sieci

Od wielu lat firma HARTING wyznacza kamienie milowe w dziedzinie złączy przyszłości, które spełniają wciąż rosnące wymagania, szczególnie w zakresie stabilności w trudnych warunkach otoczenia. Firma HARTING zmieniła złącze RJ45 w RJ Industrial®, stworzyła modułowe złącza M12 z kodowaniem X i blokadą PushPull oraz wyznaczyła kolejny kamień milowy w dziedzinie Ethernetu przemysłowego dzięki zminiaturyzowanemu złączu ix Industrial® - które jest o 70% mniejsze od RJ45, a jednocześnie znacznie bardziej wytrzymałe. Złącze ix Industrial® jest jednym z najważniejszych komponentów w portfolio rozwiązań firmy HARTING dla segmentu rozwiązań Ethernet. Kompaktowa i potężna infrastruktura Ethernet jest kluczem do przyszłości przemysłu podłączonego do sieci!

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z serią naszych webinarów zatytułowaną Trendy w przemysłowej sieci Ethernet 2020.

Standardowe złącze przemysłowe dla SPE T1 Industrial dostępne z magazynu

Części seryjne złącza przemysłowego T1 będą dostępne z magazynu.

Użytkownicy mogą teraz dokonywać inwestycji z gwarancją środków bezpieczeństwa: norma IEC 63171-6 opublikowana w dniu 23 stycznia 2020 r. stanowi podstawę dla przyszłych sieci IIoT. Międzynarodowe jednostki normalizacyjne ISO/IEC i TIA ogłosiły złącze IEC 63171-6 standardem dla SPE w zastosowaniach przemysłowych. Na tym fundamencie powstaje obecnie obszerne portfolio dla rynku Ethernetu jednoparowego.

Interfejs przemysłowy T1 jest pierwszym w swoim rodzaju. Wersja IP20 jest już dostępna na magazynach w formacie do montażu obiektowego (AWG 28-22) oraz w formacie zalewnym (AWG 28-22).

Przemysłowa Sieć Partnerska SPE rozrasta się do 20 członków

W ubiegłym roku powstała przemysłowa sieć partnerska SPE Industrial Partner Network e.V. Jako zarejestrowane stowarzyszenie, sieć ta jest czymś więcej niż tylko luźnym stowarzyszeniem firm o wspólnych interesach - jest to silna, prawnie wiążąca społeczność partnerów. W związku z tym zapewnia ono bezpieczeństwo wymagane do wdrożenia tej nowej warstwy fizycznej. Wszystkie przedsiębiorstwa należące do sieci są samoistnymi liderami technologicznymi; specjalizują się w różnych dziedzinach, które są niezbędne do wzmocnienia i dopełnienia ekosystemu SPE. Wspólną, jednoczącą podstawą ich pracy jest międzynarodowa normalizacja infrastruktury SPE zgodnie z normami IEC 11801-x, IEEE 802.3 i IEC 63171-6. W ciągu zaledwie kilku miesięcy wiele silnych firm partnerskich z różnych branż produkcji przemysłowej wyraziło swoje poparcie dla normy IEC 63171-6 i dołączyło do Przemysłowej Sieci Partnerskiej SPE (www.single-pair-ethernet.com).

Han® S: bezpieczne łączenie modułowych systemów magazynowania energii

Han S® to nowa bezpieczna technologia łączeniowa dla modułowych systemów przechowywania energii. Kompaktowa, elastyczna obudowa może pomieścić kontakty do 200 A.

W ramach oferty Han® S firma HARTING po raz pierwszy wprowadza specjalne złącze do systemów magazynowania energii. Globalne zapotrzebowanie na systemy magazynowania energii elektrycznej przeżywa boom. Nowa seria spełnia wymagania techniczne najnowszych norm dla stacjonarnych systemów magazynowania energii (w tym UL 4128) i oferuje użytkownikom optymalne bezpieczeństwo podłączonych urządzeń. Rozwiązanie w postaci jednobiegunowego złącza z kontaktem wysokoprądowym 200 A jest kodowane mechanicznie, oznaczone kolorami czerwonym i czarnym na potrzeby łatwej identyfikacji i blokuje się intuicyjnie. W ten sposób Han® S umożliwia szybki i niezawodny kontakt z modułami magazynowania oraz umożliwia przetwarzanie dużych ilości.

Han® 1A: Zminiaturyzowane złącze idealne do tworzenia sieci

Czujniki po sieci Ethernet, maszyny, sterowniki, komputery i centra danych. Firma HARTING w ramach zminiaturyzowanej serii złączy przemysłowych Han® 1A oferuje obecnie rozwiązania dostosowane do tych zastosowań.

W serii Han® 1A oferowane są małe, lekkie i uniwersalne złącza w obudowach z tworzywa sztucznego. Złącza z tej serii szczególnie dobrze nadają się do podłączania odbiorników zdecentralizowanych; ułatwiają również modułową budowę systemu i wspomagają miniaturyzację w budowie maszyn i automatyzację.

Złącze Han® 1A posiada dwa nowe wkłady umożliwiające szybką i bezpieczną transmisję danych. Może być stosowane do podłączania urządzeń końcowych z prędkością do 100 Mbit/s kat. 5 do szybkiej sieci Ethernet na potrzeby komunikacji opartej o Profinet; dostępna jest także wersja 10 Gbit/s, kat. 6A do sieci Ethernet o wysokiej prędkości. Ta druga jest wykorzystywana do zastosowań w systemach monitoringu na żywo.