HARTING ist leistungsstarker Partner für Industrie 4.0 und IIoT: Unsere Neuheiten

Vor dem Hintergrund steigender Datenvolumina benötigen die Unternehmen zuverlässige industrielle Kommunikationsnetzwerke, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Der Zugriff auf alle relevanten Daten in Echtzeit gewährleistet signifikant schnellere, flexiblere und effizientere Fertigungsprozesse.

Lesen Sie hier, wie die HARTING Technologiegruppe einen entscheidenden Beitrag für eine künftige durchgängige Kommunikationsarchitektur vom Sensor bis in die Cloud leistet.

 

Kleine Ethernet-Infrastruktur ist der Schlüssel für die vernetzte Industrie

HARTING setzt schon viele Jahre Meilensteine für zukunftsfähige Steckverbindungen, die diesen steigenden Anforderungen, gerade auch im Hinblick auf Stabilität in herausfordernden Umgebungen, Rechnung tragen. HARTING machte den RJ45 zum RJ Industrial®, machte M12 Schnittstellen mit X-Kodierung und PushPull-Verriegelung modular und setzte mit der miniaturisierten ix Industrial® Schnittstelle den nächsten großen Meilenstein für Industrial Ethernet. 70% kleiner im Gerät als ein RJ45 und dabei deutlich robuster. ix Industrial® ist er einer der wichtigsten Bausteine im HARTING Lösungsangebot im Bereich All for Ethernet. Eine kleine und leistungsstarke Ethernet-Infrastruktur ist der Schlüssel für die vernetzte Industrie von morgen!

Folgen Sie dazu der Webinar-Serie Industrial Ethernet Trends 2020

 

Industrielle Standard-Schnittstelle für SPE T1 Industrial ab Lager verfügbar

Die T1 Industrial Schnittstelle ist ab Lager verfügbar.

Die Anwender haben nun Investitionssicherheit, denn mit der am 23. Januar 2020 veröffentlichten IEC 63171-6 ist die Basis für zukünftige IIoT Netzwerke gesetzt. Die internationalen Normengremien ISO/IEC und TIA haben die IEC 63171-6 Schnittstelle zum Standard für SPE in industriellen Anwendungen erklärt. Auf dieser Basis entsteht nun ein umfassendes Portfolio für den Single Pair Ethernet Markt.

Den Beginn macht die T1 Industrial Schnittstelle, die in der IP20 Variante in feldkonfektionierbarer Ausführung (AWG 28-22) sowie in umspritzter Ausführung (AWG 28-22) ab Lager verfügbar ist. 

 

SPE Industrial Partner Network wächst auf 20 Mitglieder an

Im vergangenen Jahr gründete sich der SPE Industrial Partner Network e.V.. Als eingetragener Verein ist er kein loser Verbund von Unternehmen mit gleicher Interessenlage, sondern eine starke, rechtlich bindende Gemeinschaft von Partnern. Damit gibt er die notwendige Sicherheit, die es zur Implementierung dieses neuen Physical Layers braucht. Jedes Unternehmen für sich ist ein Technologieführer und Spezialist auf den verschiedenen Gebieten, die es braucht, um das SPE-Ecosystem zu stärken und zu vervollständigen. Die gemeinsame vereinende Basis bildet die internationale Standardisierung für SPE-Infrastruktur nach IEC 11801-x, IEEE 802.3 sowie IEC 63171-6 auf die sich alle Mitglieder beziehen. Innerhalb weniger Monate haben sich zahlreiche starke Partnerunternehmen aus den verschiedenen Bereichen der industriellen Produktion für die IEC63171-6 ausgesprochen und sind dem SPE Industrial Partner Netzwerk beigetreten (www.single-pair-ethernet.com)

 

Han® S: Sichere Kontaktierung modularer Energiespeicher

Han® S ist die neue sichere Verbindungstechnik für modulare Batteriespeicher. Die kompakten und flexiblen Gehäuse bieten Platz für Kontakte bis 200 A.

HARTING stellt mit Han® S erstmals einen speziellen Steckverbinder für den Anschluss von Batteriespeichermodulen vor. Weltweit boomt die Nachfrage nach solchen Stromspeichern. Die neue Reihe erfüllt die technischen Anforderungen der neuesten Normen für stationäre Energiespeichersysteme (u.a. UL 4128) und bietet dem Anwender optimale Sicherheit für die angeschlossenen Einheiten. Die einpolige Steckverbinderlösung mit einem 200A Hochstromkontakt ist mechanisch kodiert, durch die Farben Rot und Schwarz klar zuzuordnen und verriegelt intuitiv. Han® S ermöglicht somit eine schnelle, sichere Kontaktierung von Speichermodulen und unterstützt die Verarbeitung hoher Stückzahlen.

 

Miniaturisierter Rechtecksteckverbinder Han® 1A ideal für Vernetzung

Über das Ethernet findet die Vernetzung von Sensoren, Maschinen, Steuerungen, Computer und Rechenzentren statt. Die passenden Schnittstellen dazu bietet HARTING jetzt auch in der miniaturisierten Industriesteckverbinder-Reihe Han® 1A an.

Die Reihe Han® 1A bietet kleine, leichte und vielseitige Rechtecksteckverbinder im Kunststoffgehäuse. Sie eignet sich besonders für den Anschluss dezentraler Verbraucher, ermöglicht ein modulares Anlagen-Design und unterstützt die Miniaturisierung in Maschinenbau und Automation.

Sie erhält zwei neue Kontakteinsätze für die schnelle und sichere Übertragung von Daten. Hiermit lassen sich zum einen Endgeräte mit bis zu 100 Mbit/s Kat. 5 Fast Ethernet für eine Profinet-basierte Kommunikation versorgen, zum anderen gibt es eine 10 Gbit/s, Kat. 6A Version für High-Speed Ethernet. Dies Art der Versorgung wird z.B. bei Live-Anwendungen von Kamerasystemen benötigt.