HARTING, Endüstri 4.0 ve IIoT alanında güçlü bir iş ortağıdır: Ürün Haberlerimiz
Veri hacimlerinin artması ile birlikte, şirketler özel gereksinimlerine uygun güvenilir endüstriyel iletişim ağlarına ihtiyaç duymaya başladılar. İlgili tüm verilere gerçek zamanlı olarak erişebilmek, önemli ölçüde daha hızlı, daha esnek ve daha verimli üretim süreçleri sağlar. HARTING Teknoloji Grubu'nun sensörden buluta kadar entegre bir iletişim mimarisi geliştirmeye kararlı bir biçimde katkıda bulunmak için ne kadar çalıştığını buradan okuyabilirsiniz.
Küçük Ethernet altyapıları, birbirine bağlı bir endüstrinin kilit unsurdur
HARTING uzun yıllardır, özellikle zorlu ortamlarda sağladığı stabilite bakımından, bu artan gereksinimleri karşılayan geleceğe yönelik konnektörler için en önemli gelişmelere imza atıyor. HARTING, RJ45'i RJ Industrial®'a dönüştürdü, X kodlaması ve PushPull kilitlemesi ile modüler M12 arayüzleri yarattı ve bir RJ45'ten %70 daha küçük olmasına rağmen daha dayanıklı olan minyatürize ix Industrial® arayüzüyle Endüstriyel Ethernet'teki bir sonraki önemli gelişmeye imza attı. ix Industrial®, HARTING'in Ethernet'e Dair Her Şey segmentindeki çözüm portföyünün en önemli bileşenlerden biridir. Kompakt ve güçlü Ethernet altyapısı, geleceğin birbirine bağlı endüstrisinin kilit unsurudur!
Daha fazla bilgi için Endüstriyel Ethernet Trendleri 2020 web semineri serimize göz atın.
SPE T1 Endüstriyel için standart arayüz stokta mevcut
Kullanıcılar artık güven verici bir güvenlik önlemi ile yatırım yapabilirler: IEC 63171-6, 23 Ocak 2020'de yayınlandı, geleceğin IIoT ağlarının temelini oluşturuyor. ISO / IEC ve TIA uluslararası standart kurumları, IEC 63171-6 arayüzünü endüstriyel uygulamalarda SPE için bir standart olarak ilan ettiler. Bu temelde, Tek Perli Ethernet pazarı için kapsamlı bir portföy ortaya çıkıyor.
T1 Endüstriyel arayüzü, türünün ilk örneğidir. IP20 sürümü şimdi iş sahasında montaj uygun olarak (AWG 28-22) ve üzeri kalıplanmış bir olarak (AWG 28-22) stokta mevcuttur.
SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağı 20 üyeye ulaştı
Geçen yıl, SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağı e.V. kuruldu. Kayıtlı bir kuruluş olarak Ağ, ortak çıkarları olan şirketlerin serbet bir birlikteliğinden daha fazlasıdır; güçlü, yasal olarak bağlayıcı bir ortaklar topluluğudur. Bu sayede, söz konusu yeni fiziksel katmanı uygulamak için gerekli güvenliği sağlar. Ağdaki tüm şirketler kendi başlarına teknoloji liderleridir; aralarında, SPE ekosistemini güçlendirmek ve eksikleri tamamlamak için gerekli çeşitli alanlarda uzmanlaşıyorlar. Çalışmalarının ortak, birleştirici temeli, IEC 11801-x, IEEE 802.3 ve IEC 63171-6 uyarınca SPE altyapısı için uluslararası bir standart oluşturma çalışmasıdır. Sadece birkaç ay içinde, çeşitli endüstriyel üretim alanlarından çok sayıda güçlü ortak şirket IEC 63171-6'ya desteklerini beyan ederek SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağına (www.single-pair-ethernet.com) katıldı.
Han® S: Modüler enerji depolama sistemlerinde güvenli bağlantı
HARTING, Han® S ile -tarihinde ilk kez- batarya depolama modülleri için özel bir konektör sunuyor. Elektrik depolama sistemlerine yönelik küresel talep giderek artıyor. Yeni seri, sabit enerji depolama sistemleri (UL 4128 dahil) için en son standartların teknik gereksinimlerini karşılamakta ve kullanıcılara, bağlı üniteler için ideal düzeyde bir güvenlik sunmaktadır. 200 A yüksek akım kontaklı tek uçlu konnektör çözümü, mekanik olarak kodlanmıştır, kolay ayırt edilebilmesi için kırmızı ve siyah renklidir ve sezgisel olarak kilitlenir. Bu sayede Han® S, depolama modülleri arasında hızlı ve güvenilir bir kontak oluşmasını ve yüksek miktarlı verilerin işlenmesini sağlar.
Han® 1A: Ağ oluşturmak için ideal minyatürize dikdörtgen konnektör
Ethernet; sensörleri, makineleri, kumandaları, bilgisayarları ve veri merkezlerini birbirine bağlayarak bir ağ oluşturur. HARTING artık, minyatürize Han® 1A endüstriyel konnektör serisinin bir parçası olarak, bu uygulamalara göre tasarlanmış arayüzler sunmaktadır.
Han® 1A, hızlı ve güvenli veri iletimi için iki yeni çekirdeğe sahiptir. Bu, Profinet tabanlı iletişim için uç cihazlara 100 Mbit/sn. Cat. 5 hızında Ethernet sağlamak için kullanılabilir. Yüksek Hızlı Ethernet için 10 Gbit/sn. Cat. 6A sürümü mevcuttur. İkinci seçenek canlı kamera kaydı yapılan sistem uygulamaları içindir.