Products & Solutions
Konektor - Konektor PCB
Perangkat – perangkat dan aplikasi – aplikasi semakin mengecil dan lebih kompak. Sehingga, HARTING menawarkan solusi untuk berbagai ukuran dan aplikasi dimana diperlukan untuk menghubungkan ke PCB.
Perangkat dan aplikasi semakin kecil dan lebih kompak. Sehingga papan sirkuit dan jeroan perangkat harus saling berdekatan. HARTING menanggapi tren miniaturisasi dengan solusi yang sesuai untuk berbagai ukuran dan aplikasi yang melibatkan koneksi PCB. Jajaran produk har-flex dan har-flexicon kami menyediakan segalanya mulai dari rel DIN-41612 klasik yang telah berkembang selama bertahun-tahun hingga solusi pitch sekecil 1,27 mm.
Konektor PCB, bagaimanapun, lebih dari sekedar antarmuka penting untuk menghubungkan papan sirkuit tercetak pada satu sama lain di dalam perangkat. Setiap perangkat mengandalkan input dan output, yang biasanya diimplementasikan menggunakan konektor soket melingkar metrik yang kuat, dengan RJ45 atau ix Industrial. Di sini, soket konektor biasanya mengarah dari papan sirkuit langsung melalui dinding rumah; hal ini menghasilkan koneksi IP20-IP67 yang terlindungi untuk perangkat antarmuka. Untuk melengkapi konektor PCB klasik kami, HARTING juga menawarkan rangkaian soket PCB serbaguna untuk aplikasi apa pun. Semua konektor HARTING untuk papan sirkuit tercetak dapat dirakit menggunakan teknik terminasi umum.
Apakah aplikasi Anda harus lebih kecil, namun Anda memiliki ekspektasi ukuran yang sangat spesifik? Lihatlah ketersediaan berbagai pole count kami.