產品和解決方案

系統佈線

您的數據、信號和電源佈線解決方案

浩亭的系統佈線滿足工業、風力領域和鐵路市場最多樣化的要求。除了各種傳感器製動器箱之外,我們還提供現成的數據、信號和電源傳輸解決方案。根據您的應用,您可以使用現場組裝的連接器,也可以使用塑料或金屬外殼的包覆成型變體。除了標準化的解決方案之外,我們還提供定制性變體,為滿足您的個性化需求而精確定制。

Data (Kupfer)

M8 / M12 系統佈線

在 IP65/67 環境中實現高速數據傳輸的理想選擇

M8 和 M12 系統電纜,用於傳輸 100 Mbit/s(D 編碼;5 類)和 10 Gbit/s(X 編碼;6A 類)快速乙太網。

 

了解更多信息!

Han® F+B 衛生系統電纜

非常適合具有嚴格衛生要求的環境

經過預先組裝和測試的單電纜系統可實現高達 100 Mbit/s 的現場總線集成(5e 類)傳輸速率。

 

了解更多信息!

數據電纜

在惡劣環境條件下實現可靠傳輸

浩亭銅質數據電纜用於在工業環境、鐵路行業以及船運和濱海應用中實現 100 Mbit/s 至 10 Gbit 的乙太網傳輸速度。

 

了解更多信息!

用於數據傳輸的浩亭 ix Industrial® 系統電纜

我們對工業 4.0 和物聯網挑戰的回應。

浩亭 ix Industrial® 系統電纜 – 小巧堅固,傳輸速率高達 10 Gbit/s(6A 類電纜)。

 

了解更多信息!

RJ45 系統佈線

RJ45 適用於惡劣環境中的高數據傳輸速率

採用無保護和受保護外殼的 RJ45 解決方案可用於快速乙太網 100 Mbit/s(5 類和 5e 類)和高達 10 Gbit/s(6A 類)傳輸。

 

了解更多信息!

Data (LWL)

擴束電纜組件

在最惡劣的條件下也非常可靠

浩亭的擴束技術極為耐用和防污。該產品設計用於保證在最為艱苦、嚴苛和髒亂的環境下進行可靠的光纖連接。

 

了解更多信息!

將光纖旋轉接頭用於旋轉應用

光纖傳輸  -  創新的 旋轉系統解決方案

光纖解決方案用於將寬帶數據從旋轉系統傳輸到靜態系統。

 

了解更多信息!

Signal

M8/M12 系統電纜

在 IP65/67 環境中實現信號傳輸的理想選擇

M8 和 M12 系統電纜適用於惡劣工業環境中的佈線連接。3 到 12 極 A 編碼的插配面,可在眾多應用中傳輸信號。

 

了解更多信息!

Han® 1A 系統電纜

預組裝通用型

Han® 1A 系統電纜是緊湊而堅固耐用的信號傳輸解決方案。

 

了解更多信息!

Han® F+B 衛生系統電纜

非常適合具有嚴格衛生要求的環境

預組裝並經過測試的單電纜系統在控制範圍內可支持高達 10A 和 250V 的電壓。

 

了解更多信息!

M23 系統電纜

適用於驅動組件的可靠連接 

M23 系統電纜是用於信號傳輸接口的解決方案。

 

了解更多信息!

用於信號傳輸的浩亭ix Industrial® 系統電纜

我們對工業 4.0 和物聯網挑戰的回應。

浩亭 ix Industrial® 系統電纜 - 小巧堅固,可用於傳輸串行總線系統以及 50VDC 和 1.5A 的信號。

 

了解更多信息!

配電箱

應對不斷增加的電纜複雜性

配電箱管理信號傳輸並減少安裝時間,從而節省您的時間和金錢。我們的無源傳感器製動器箱由塑料、標準化 M8 和 M12 插槽以及各種干線電纜連接選項組成。

 

了解更多信息!

Power

Han® 1A 系統電纜

預組裝通用型

Han® 1A 系統電纜是緊湊而堅固耐用的電源傳輸解決方案。

 

了解更多信息!

Han® S 200 Systemverkabelung

Der ideale Anschluss für modulare Batteriespeichersysteme

Mit den vorkonfektionierten Kabeln lässt sich eine schnelle und einfache Inbetriebnahme realisieren.

 

Erfahren Sie mehr!

Han® F+B 衛生系統電纜

非常適合具有嚴格衛生要求的環境

預組裝並經過測試的單電纜系統在功率範圍內具有較高的載流能力。

 

了解更多信息!

M23 系統電纜

適用於驅動組件的可靠連接

M23 系統電纜是用於電源傳輸接口的解決方案。

 

了解更多信息!

Herstellerspezifische Lösungen

Partnerschaftliche Entwicklung einer Rundum-Lösung

Erfolgreich mit Co-Engineering

HARTING unterstützt Siemens bei der Entwicklung von einer neuen Generation von Frequenzumrichtern.

 

Erfahren Sie mehr!

分散式電源佈線

PULS FIEPOS 電纜- 來自單一來源的定制化產品

預組裝解決方案能夠確保電源具有通用性、模塊化和分散式的特點。

 

了解更多信息!

適用於驅動技術的預組裝電纜

通過系統解決方案,設備操作員能夠在施工現場節省 15% 至 20% 的組裝和調試時間。

 

了解更多信息!

System cabling for Armor™ PowerFlex® Drives

Solutions suitable for ambient condition

HARTING offers the right plug-in cables product for the new PowerFlex® series.

 

Learn more!

浩亭西門子Siemens 自動化佈線

連接西門子(Siemens) 產品的定制解決方案

我們的自動化電纜組件系列提供適合配電、設備之間的電源連接的解決方案。我們還擁有用於連接電機的多種屏蔽電纜。

 

了解更多信息!

有關 SIMATIC MICRO-DRIVE 的 Siemens 產品合作夥伴

高效地為您的設施提供數據、信號和電源

對於新的 SIMATIC MICRO-DRIVE 伺服驅動系統,浩亭提供可與 Dunker 或 ebm-papst 電機完美結合的配套插入式電纜產品。

 

了解更多信息!

用於 SEW-EURODRIVE 驅動器的電機線纜連接套件

在電機側,許多齒輪電機和驅動系統都配有 Han® 工業連接器。我們為各種 SEW-EURODRIVE 電機類型提供合適的連接器組件,可用於組裝相應的電機連接電纜。

 

了解更多信息!