面向未來的連接性:整體、以數據為中心和可持續發展

氣候變化、去全球化和數字化等大趨勢影響著技術的發展。對於工業製造來說,這意味著在未來幾年內會進行全面重組。流程必須完全自動化;必須生成大量數據並加以利用,以提高效率。人們不斷需要溫度、濕度、振動、功耗等生產相關信息。這對未來的連接性解決方案提出了苛刻的要求。社會對可持續發展的優先考慮意味著必須持續有效地利用資源。浩亭 Electronics 的總經理 Ralf Klein 解釋了浩亭如何在戰略層面對自己進行定位,以支持其現在和未來的工業客戶。

面向共享未來解決方案的單對乙太網

浩亭不斷開發面向未來的 SPE 解決方案,實現從雲端到現場的通信。高數據流量需要高性能組件,但同時這些組件必須具有出色的資源效率。浩亭與 50 多個合作夥伴合作,依靠 SPE 工業合作夥伴網絡作為新想法的交流平台、討論論壇和孵化器。

我們的共同目標是利用具有統一傳輸協議的高性能數據基礎設施,確保工業客戶的良好規劃和投資安全性。

用於 SPE+ 電源的浩亭 T1 工業級 M8 混合連接器

SPE 作為未來 10 年的標準?

將 SPE 確立為無縫乙太網通信的標準是 SPE 工業合作夥伴網絡的主要目標之一。無論您處理的是半導體、磁性元件、電纜和連接器還是傳輸標準,只有在具有支持實現投資安全性的標準化統一元件和協議時,SPE 才能成為現場級別的新“物理層”。單對乙太網可能會在未來三到五年內得到廣泛應用。行業專家認為,SPE 有望在未來 10 年內成為標準。

挖掘數據寶庫

可持續經濟需要利用充分的信息來更有效地設計流程。而 SPE 注定要傳遞這些信息。越來越多的小型傳感器正在產生越來越多的數據。無論是溫度、濕度、振動還是功耗,在對以前無法獲得的新數據進行處理和分析時,人們可以獲得寶貴的信息來提高效率。到目前為止,這一數據寶庫一直處於隱藏狀態,因此未被充分使用。使用 SPE,這個數據池現在可以連接到自動化金字塔的上層。

 

通過直接從現場獲取數據,可以為在早期階段發現優化潛力提供新的機會。

Ralf Klein
浩亭 Electronics GmbH 董事總經理

用於可視化優化潛力的數字孿生

因此,數字孿生的願景變得更容易實現。積極的結果是,基於新的數據,可以更透明地映射流程,並更輕鬆地進行優化。無論是縮短生產時間、降低能源消耗還是更有效地利用資源,擁有透明現場級別信息的優勢既包括用戶獲得的經濟效益,也包括對整個社會的生態改善。

SPE 功能更強大,含銅更少

SPE 有助於可持續地節約原材料。這不僅是因為與多核以太網解決方案相比,它的銅用量更少。借助 SPE 接口,浩亭不僅能夠滿足工業客戶對更高效率和更高性能的需求,同時也有助於降低能耗。

SPE 的優勢概覽:

  • 通過端對端的基於 TCP/IP 的通信和電源接口取代傳統的現場總線,
  • 通過 TSN 上的 OPC UA 實現實時功能,
  • 卓越的安全性和 100% 可用性
  • 傳輸速度高達 1 Gbit/s。
  • 傳輸範圍從幾米到 1000 m 不等,數據傳輸速度高達 10Mbit/s
  • 電纜和分配器的空間要求最小化,
  • 易於安裝,
  • 通過數據線 (PoDL) 或混合 SPE+ 電源佈線同時為終端設備和傳感器供電,
  • 不需要可充電電池或一次性電池,
  • 通過更高的運行可靠性降低成本,
  • 重量更輕,使用的原材料更少,確保安裝的可持續性。
傳輸長度:根據距離的不同,SPE 的傳輸速度介於 10 Gbit/s 到 10 Mbit/s 之間