Связь с будущим: комплексная и устойчивая, ориентированная на данные
Мировые тенденции, такие как изменение климата, (де-)глобализация и цифровизация, формируют технологические разработки. Для промышленного производства это подразумевает полную реорганизацию в течение следующих нескольких лет. Процессы следует полностью автоматизировать; для повышения производительности требуется повсеместная генерация и эффективное применение данных. Постоянно нужна производственная информация о температуре, влажности, вибрации, потреблении энергии и многом другом. Это задает высокие требования для будущих соединительных решений. Приоритет общества на экологичность означает, что ресурсы следует использовать максимально эффективно. Ральф Кляйн, управляющий директор в подразделении HARTING Electronics, объясняет, как HARTING стратегически позиционирует себя помощником своих заказчиков в промышленности сейчас и в будущем.
Однопарный Ethernet для совместных перспективных решений
HARTING постоянно разрабатывает перспективные решения с SPE, которые позволяют установить связь от облака до полевого уровня. Скоростные потоки данных требуют высокопроизводительных компонентов, которые при этом должны быть эффективными с точки зрения потребляемых ресурсов. В сотрудничестве с более чем 50 партнерами HARTING полагается на сеть промышленных партнеров SPE в качестве платформы для обмена мыслями, форума для обсуждений и инкубатора новых идей.
SPE – стандарт в течение следующих 10 лет?
Становление SPE стандартом для бесшовной передачи данных через Ethernet – одна из главных целей сети промышленных партнеров SPE. Будь то полупроводники, магнитные компоненты, кабели и соединители или стандарты передачи данных – SPE станет новым физическим уровнем в полевых условиях, только когда существуют стандартизированные и единые компоненты и протоколы, защищающие инвестиции. Однопарный Ethernet может быть готов для повсеместного применения в течение следующих трех-пяти лет. Как считают отраслевые эксперты, SPE станет стандартом в течение 10 лет.
Драгоценный клад данных
Для эффективного планирования процессов самодостаточной экономике требуется информация. Именно SPE способен предоставлять такую информацию. Постоянно растущее число малых датчиков создает постоянно растущий объем данных. Температура, влажность, вибрация или потребление энергии – обработка и анализ новых, ранее недоступных данных предоставляет ценную информацию, с помощью которой можно повысить производительность работы. До сегодняшнего времени этот клад данных оставался зарытым в земле и не приносил никакой пользы. Благодаря SPE этот банк данных теперь можно подключить к верхним уровням пирамиды автоматизации.
Цифровой близнец для визуализации потенциала в оптимизации
Теперь стало легче реализовать концепцию цифрового близнеца. Положительным следствием стало то, что на основе новых данных можно планировать процессы прозрачнее и оптимальнее. Сокращение времени производства, уменьшение потребления энергии или эффективное использование ресурсов – преимущества от прозрачности полевого уровня включают в себя как экономическую выгоду для пользователей, так и экологическую пользу для всего общества.
SPE мощнее и содержит меньше меди
SPE помогает экономить сырье. Но не только тем, что в нем применяют меньше меди по сравнению с многоядерными решениями на основе стандарта Ethernet. С интерфейсом SPE HARTING удовлетворяет запрос промышленных заказчиков на повышение эффективности работы и производительности при потреблении меньшего количества энергии.
Обзор преимуществ SPE:
- Сквозная передача данных по протоколу TCP/IP в качестве альтернативы шинам или интерфейсам питания собственной разработки
- Работа в реальном времени с помощью архитектуры OPC UA через TSN
- Высочайшая безопасность и 100-процентная доступность
- Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
- Дальность передачи от нескольких метров до километра и скорость передачи данных 10 Мбит/с
- Минимальное необходимое пространство для кабелей и распределителей
- Простота монтажа
- Одновременная подача электропитания конечным устройствам и датчикам с технологией Power over Data Line (PoDL) или гибридными кабелями для передачи данных через SPE и подачи питания
- Не требуется перезаряжаемых или сменных батареек
- Снижение расходов и повышение эксплуатационной надежности
- Снижение веса и уменьшение сырья для экологичности