将来性のある接続技術:全体的なアプローチ、データ重視、持続可能

気候変動、脱グローバル化、デジタル化といったメガトレンドは、テクノロジーの発展を方向づけます。工業生産にとって、これは今後数年内に完全再編成が起きることを暗示しています。プロセスを徹底的に自動化し、データを大量に生成して活用し、効率を高めなければなりません。温度、湿度、振動、電力消費など、生産関係の情報には継続的なニーズがあります。将来の接続ソリューションには厳しい要件が課されるでしょう。社会が持続可能性を優先するならば、リソースは一貫して効率的に使用しなければなりません。HARTING Electronicsのマネージングディレクター、Ralf Kleinは、ハーティングが今後産業界の顧客をサポートするために、どのように自身を戦略的に位置づけているかを説明しています。

将来の共有ソリューション用のシングルペアイーサネット

ハーティングは、クラウドから現場レベルへの通信を可能にする、未来指向のSPEソリューションを継続的に開発しています。大量のデータの流れには、高性能のコンポーネントが必要ですが、同時にこうしたコンポーネントには資源効率も求められます。ハーティングは、50社以上のパートナーと協力しながら、新しいアイデアの交換プラットフォーム、議論の場、インキュベーターであるSPE産業パートナーネットワークを活用します。

産業界のお客様に高性能のデータインフラと統一された伝送プロトコルの利点を享受していただくため、計画と投資の安全を達成することを共通の目標に掲げています。

HARTING T1 Industrial M8ハイブリッドコネクタ SPE + 電力用

SPEは10年以内に標準化?

SPEをシームレスなイーサネット通信規格として確立することは、SPE産業パートナーネットワークの主な目標の一つです。半導体、電磁部品、ケーブルとコネクタ、伝送規格のいずれを扱う場合でも、標準化された均一なコンポーネントとプロトコルがあり、安全に投資できる状態になって初めて、SPEは新しい「物理層」として現場レベルで確立されるでしょう。シングルペアイーサネットは、今後3年~5年以内に広く普及する準備ができるかもしれません。業界の専門家は、SPEが10年以内に標準になると見込んでいます。

データの宝の山を引き上げる

持続可能な経済には、プロセスをもっと効率的に設計するための情報が必要です。SPEはこの情報をもたらす定めにあります。小型センサーの数が増え、データの量は増える一方です。温度、湿度、振動、電力消費など、これまで入手できなかった新しいデータの処理と分析は、効率アップに役立つ貴重な情報を提供します。今までこの宝の山は埋もれて、使用されていませんでした。SPEを使用すれば、このデータの蓄積をオートメーションの上位層につなぐことができます。

 

現場レベルから直接データを取得すれば、早い段階で最適化の可能性を見つけるチャンスが生まれます。

Ralf Klein
HARTING Electronics GmbH マネージングディレクター

最適化の可能性を視覚化するデジタルツイン

デジタルツインのビジョンはやがて容易に導入できるようになります。そのプラスの結果として、プロセスをより透過的にマッピングし、新しいデータに基づいてより簡単に最適化できるようになります。生産時間の短縮、電力消費の低減、リソースのより効率的な利用など、現場レベルを透明化すれば、ユーザーにとって経済的な利益があり、社会全体にも環境面でプラスになります。

SPEはより強力で、銅の使用量が少ない

SPEは原材料を節約して持続可能性に貢献します。多芯のイーサネットに比べ、使用する銅が少ないだけではありません。ハーティングはSPEインターフェースによって、産業界のお客様が求める効率アップと性能向上に応え、その間、使用するエネルギーも減らします。

SPEの主な利点:

  • 独自仕様のバスやパワーインターフェースに代わるエンド・ツー・エンドのTCP/IP通信
  • OPC UA over TSNによるリアルタイム機能
  • 優れた安全性と100%の可用性
  • 最大伝送速度1 Gbit/s
  • 数メートルからデータ伝送速度10 Mbit/sで1000mまで、様々な距離に対応、
  • ケーブルと分配箱のスペースが最小限
  • 設置が簡単
  • Power over Data Line (PoDL)、またはハイブリッドSPE + 電力ケーブルで端末装置とセンサーに同時に電力供給
  • 非充電式/使い捨てバッテリー不要
  • 動作信頼性の向上でコストを削減
  • 軽量化、原材料の節約で、持続可能性を提供
伝送距離:SPEには距離に応じて10 Gbit/sと10 Mbit/sがある