Новые варианты har-flex® THR – миниатюрные соединители для областей с высокой механической нагрузкой
С тенденциями четвертой промышленной революции логические функции все чаще напрямую встраивают в процесс производства. Поэтому растет спрос на все более компактную децентрализованную управляющую и приводную технику. Компактнее не всегда обязательно означает лучше. Суровые условия области промышленности накладывают ограничения на миниатюризацию. Задача заключается в достижении миниатюризации промышленного уровня без снижения надежности. Это в особенности относится к применяемым в электронике соединителям, которые служат интерфейсом между двумя печатными платами и поэтому должны выдерживать высокую механическую нагрузку. Именно на этом концентрируется компания HARTING.
Несмотря на свой малый размер с шагом между контактами в 1,27 мм, новые миниатюрные соединители har-flex® THR обеспечивают исключительно стабильное соединение с печатной платой. THR означает монтаж в отверстия и описывает технологию присоединения компонентов с помощью прикрепленных сбоку прижимов (впаиваемых стоек).
Благодаря этому они прекрасно подходят для областей применения с сильными механическими воздействиями, в которых раньше требовались более крупные соединители. Сигнальные контакты SMT, припаянные к поверхности платы, обеспечивают гибкую разводку токопроводящих дорожек внутри печатной платы и широкое применение этих дорожек с обеих сторон платы. Благодаря упаковке лентой на бобине и возможности пайки оплавлением припоя новые варианты har-flex® THR можно легко интегрировать в автоматические сборочные процессы других компонентов для поверхностного монтажа.
Эти соединители впечатляют своим удачным сочетанием миниатюрности, прочности и возможности автоматической обработки.