Nowe warianty har-flex® THR - odpowiednie dla przemysłu miniaturowe złącza do zastosowań o wysokich wymaganiach mechanicznych
Wraz z tendencją w kierunku "Przemysłu 4.0", inteligencja jest coraz bardziej zintegrowana bezpośrednio z procesem produkcji. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie na coraz mniejsze, zdecentralizowane sterowanie i technikę napędową. Małe jednakże nie zawsze znaczy lepsze. Surowe warunki przemysłowe nakładają ograniczenia na miniaturyzację. Wyzwanie polega na osiągnięciu przemysłowej miniaturyzacji bez zmniejszania niezawodności. Dotyczy to w szczególności złączy stosowanych w elektronice, które działają jako interfejs między dwiema płytkami PCB i dlatego muszą być odporne na duże obciążenia mechaniczne. To dokładnie na tym koncentruje się firma HARTING.
Oprócz zminiaturyzowanego kontaktu o rastrze 1,27 mm, nowe miniaturowe złącza har-flex® THR zapewniają niezwykle stabilne połączenie z płytką PCB pomimo niewielkich rozmiarów z rastrem 1,27 mm. THR to skrót od "through hole reflow", co oznacza technologię lutowania rozpływowego z montażem przewlekanym.
Dzięki temu takie połączenie doskonale nadaje się nawet do zastosowań o wysokich wymaganiach mechanicznych, które wcześniej wymagały większych złączy. Kontakty sygnałowe SMT wlutowane na powierzchni zapewniają ciągłe elastyczne oddzielenie torów przewodów w płytce drukowanej i w znacznym stopniu umożliwiają ich obustronne wykorzystanie. Dzięki możliwości pakowania taśmowo-szpulowego i lutowania rozpływowego nowe warianty har-flex® THR mogą być łatwo zintegrowane z automatycznym procesem montażu innych komponentów SMD.
Złącza te są szczególne dzięki udanemu połączeniu miniaturyzacji, solidności i automatycznej obróbki.