Han® S

Des raccordements enfichables sécurisés pour les systèmes de stockage à batterie modulaires

L'utilisation durable d'énergies renouvelables comme le vent ou le soleil ne peut être concrétisée que par le biais de modules de stockage d'énergie, car ils permettent une utilisation différée et basée sur les besoins. L'utilisation de connecteurs accélère la mise en place de modules de stockage d'énergie fonctionnant sur cellules lithium-ion.

Avec sa série Han® S, HARTING propose une technologie de raccordement sécurisée étant destinée aux systèmes de stockage à batterie modulaires. Les embases compactes et flexibles peuvent accueillir des contacts jusqu'à 200 A et 1500 V. Les embases encastrées de la série peuvent être pivotées de manière flexible sur 360 degrés, l'utilisateur peut par ailleurs verrouiller de manière intuitive les capots et les embases, les contacts mâles et femelles.

Un assemblage sûr et parfait

Grâce à sa conception répondant à toutes les exigences techniques, le connecteur Han® S permet aux utilisateurs de réaliser des raccordements enfichables pour les modules de stockage tout en assurant une sécurité maximale. Le contact mâle du module de batterie est conçu pour protéger les doigts, il est par ailleurs équipé d'un contour de vis associé à un filetage M8. Le contact peut être installé de façon conviviale sur le module de batterie avec une clé à douille. Le contact femelle est serti sur le câble, puis inséré et vissé dans l'embase du manchon sans outils.

Étant donné que Harting utilise la couleur rouge pour représenter le « + », la couleur noir pour représenter le « - », et qu'elle emploie un codage mécanique supplémentaire, il n'y a plus de confusion possible au niveau des interfaces.
HARTING Han® S - Portfolio presentation

Des gains de temps durant l'entretien et les réparations

Pour le connecteur Han® S, il existe une variante rouge de la borne positive et une variante noire pour la borne négative. Ces deux variantes sont également codées mécaniquement afin de prévenir toute erreur d'insertion. Ces caractéristiques sont également avantageuses pour l'entretien et les réparations. Lorsqu'une cellule d'un module de stockage d'énergie présente une baisse de performances, le système de gestion correspondant peut être utilisé pour éteindre la cellule et procéder à son remplacement. Pour cela, les interfaces Han® S des modules adjacents sont simplement orientées sur le côté à l'état verrouillé, de manière à céder de la place pour procéder au remplacement. Le fonctions de stockage d'énergie des modules non affectés peuvent ainsi poursuivre leur fonctionnement normal.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage

Conforme à l'ensemble des normes UL pertinentes

Han® S est le premier connecteur spécifique pour batterie à courant élevé répondant aux normes UL et ferroviaires liées aux systèmes de stockage d'énergie stationnaires. Il est entre autres conforme aux exigences de la norme UL 4128 pour les connecteurs utilisés dans les systèmes de batteries électrochimiques, aux exigences de la norme UL 1973 pour les batteries de systèmes stationnaires ainsi qu'aux exigences des normes liées à l'alimentation électrique de secours de véhicules et de systèmes ferroviaires légers. Ce connecteur satisfait par ailleurs aux exigences de la norme UL 9540 liée aux systèmes de stockage d'énergie et les accessoires. Le connecteur Han® S résiste également aux chocs et aux vibrations, conformément aux normes ferroviaires applicables.

Un module de gestion des batteries (BMS) se situe dans chaque module de stockage modulaire ou armoire de stockage. Ces unités doivent également être raccordées pour former un train de commande. Ici, le connecteur HARTING Han® S comporte une embase encastrée et un contact mâle pour barre omnibus, à nouveau dans sa version rouge et noire. Le système est géré via ce train et le SGB décentralisé transmet des messages d'état au système / commande d'installation en amont.

Contact mâle pour barre omnibus sur le connecteur Han® S

Ce qu'en disent nos clients :

HARTING is immensely important to us because we can rely on the company‘s many years of experience in the field of connectors and power distribution. We get very high performance out of our modules, and we need a competent partner for this, who stands by our side. With the help of the products of HARTING we can ensure that the connection from our product to downstream products is always compatible.

Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Interview - Michael Schnakenberg & Dr. Guido Schmülling, Commeo GmbH (EN)

Catalogues, brochures, prospectus

Product sample request

Would you like to benefit from safe and error-free connections enabled by Han® S? Request your free sample to get a first impression.