SÉMINAIRE EN LIGNE À LA DEMANDE
Comment la normalisation des centres de données peut-elle réduire les coûts et accélérer le temps de mise sur le marché
SÉMINAIRE EN LIGNE À LA DEMANDE
La demande mondiale d'infrastructures de numérisation augmente rapidement. Les entreprises et les consommateurs ont accru leur dépendance à l'égard de l'informatique à distance, des applications et de l'internet des objets (IoT) à une vitesse remarquable. En conséquence, la société est devenue beaucoup plus dépendante des tâches nécessitant des centres de données, qui constituent l'épine dorsale des opérations quotidiennes dans toutes les industries. Il est donc essentiel que l'infrastructure informatique des centres de données soit facilement disponible et que toute défaillance du système soit réparée rapidement.
Dans ce web-séminaire, vous découvrirez :
- Comment la standardisation basée sur l‘Open Compute Project (OCP) peut aider à réduire les coûts totaux de possession (TCO)
- Comment la réduction de la complexité accélère la mise sur le marché
- Comment les composants à faible encombrement laissent plus d‘espace pour l‘équipement informatique
- De quelle façon le choix des connecteurs peut améliorer l‘efficacité énergétique jusqu‘à 50 %.
Détails du séminaire en ligne
- Langue : Anglais
- Durée : 40 mins + 10 mins Q&R
- Vidéo disponible à la demande après votre inscription
Experts