SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻĄDANIE
Jak standaryzacja centrów danych może obniżyć koszty i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek
SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻĄDANIE
Globalne zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfryzacji rośnie w szybkim tempie. Przedsiębiorstwa i konsumenci w niezwykłym tempie zwiększają swoje uzależnienie od zdalnego przetwarzania danych, aplikacji i Internetu rzeczy (IoT). W rezultacie społeczeństwo stało się znacznie bardziej zależne od zadań wymagających centrów danych, które stanowią szkielet codziennych operacji we wszystkich branżach. Dlatego tak ważne jest, aby infrastruktura IT dla centrów danych była łatwo dostępna, a wszelkie awarie systemów były szybko naprawiane.
W tym seminarium internetowym poznasz:
- W jaki sposób standaryzacja oparta na Open Compute Project (OCP) może pomóc w obniżeniu całkowitych kosztów posiadania (TCO)
- Jak zmniejszona złożoność przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek
- Jak komponenty oszczędzające miejsce pozostawiają więcej przestrzeni IT na sprzęt komputerowy
- Jak wybór złącza może poprawić sprawność energetyczną nawet o 50%
Szczegóły seminarium internetowego
- Język: angielski
- Czas trwania: 40 min + 10 min sesja pytań i odpowiedzi
- Wideo dostępne na żądanie po rejestracji
Eksperci