ON-DEMAND WEB-SEMINAR
Standardisierung von Rechenzentren: Kosten senken und Markteinführung beschleunigen
ON-DEMAND WEB-SEMINAR
Die weltweite Nachfrage nach Infrastruktur für die Digitalisierung wächst rasant. Unternehmen und Verbraucher haben ihre Abhängigkeit von Remote-Computing, Apps und dem Internet der Dinge (IoT) mit bemerkenswerter Geschwindigkeit erhöht. Infolgedessen ist die Gesellschaft viel abhängiger von Aufgaben geworden, die Rechenzentren erfordern, welche das Rückgrat des täglichen Betriebs in allen Branchen bilden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die IT-Infrastruktur für Rechenzentren schnell verfügbar ist und etwaige Systemausfälle schnell behoben werden.
In diesem Web-Seminar erfahren Sie:
- Wie Standardisierung auf der Grundlage des Open Compute Project (OCP) dazu beitragen kann, die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken
- Wie eine Reduzierung der Komplexität die Markteinführungszeit beschleunigt
- Wie platzsparende Komponenten mehr Platz für IT-Komponenten schaffen
- Wie die Auswahl der Steckverbinder die Energieeffizienz um bis zu 50 % verbessern kann
Web-Seminar Details
- Sprache: Deutsch
- Dauer: 40 Minuten + 10 Minuten für Ihre Fragen
- Nach dem Web-Seminar wird eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt
Experten