Mercati

Transportation

Forniamo soluzioni di connettività specifiche per la trasmissione di dati, segnali ed energia nel settore ferroviario. Dorsali Ethernet e infrastrutture di dati (ad es. per sensori e sistemi di informazione passeggeri) sono solo alcuni delle possibili applicazioni.

Macchine utensili - lavorazioni metalliche

L'offerta di HARTING abbraccia interfacce elettromeccaniche, ottiche, pneumatiche e cablaggi pre-assemblati per macchine utensili. Il portafoglio prodotti include soluzioni per tutte le comuni connessioni di alimentazione elettrica, segnali e dati, in un segmento di mercato che spazia da moduli di macchinari e unità funzionali fino alle macchine compatte, ai sistemi di produzione interconnessi con gestioni complesse e alle applicazioni robotiche.

Macchine utensili - materie plastiche

Siamo in grado di fornire interfacce elettromeccaniche standard (vale a dire EUROMAP) oppure personalizzate, componenti e cavi pre-assemblati per la trasmissione di dati, segnali e alimentazione elettrica. Le nostre soluzioni consentono la progettazione flessibile e modulare di macchinari ed equipaggiamento per l'industria della plastica e degli imballaggi.

Robotica

Miniaturizzazione e modularizzazione sono le tendenze del momento della robotica. HARTING le supporta con soluzioni altamente efficienti. Un esempio sono i connettori modulari per la trasmissione di alimentazione e segnali tra quadro di controllo e robot e le interfacce dati facilmente innestabili per la testa del robot.

Automazione

Flessibilità di espansione, robustezza e affidabilità sono le caratteristiche salienti della tecnologia delle connessioni per l'automazione. I connettori sono alla base del design modulare delle linee produttive e contribuiscono ad abbreviare i tempi di progettazione, a facilitare il trasporto e a semplificare installazione e manutenzione.

Energia eolica

Nel settore energetico le connessioni affidabili sono un fattore critico per la generazione e la trasmissione dell'energia: i connettori ad es. vengono usati per collegare componenti di potenza negli impianti di generazione. Si tratta di connettori che possono gestire la trasmissione dei dati e dei segnali richiesti per il controllo degli impianti.

Distribuzione e stoccaggio dell'energia

Forniamo interfacce dati, di segnale e di potenza resistenti, destinate alle applicazioni di distribuzione e stoccaggio dell'energia e caratterizzate da installazione veloce, design modulare e facile integrazione nei sistemi di gestione e controllo dell'energia.

Tecnologia per l'agricoltura

Nel settore dell'agricoltura sono molto importanti le soluzioni robuste e facili da usare per collegare accessori e macchinari. Questo vale sia per cavi pre-assemblati specifici per il cliente come per soluzioni future di IoT o per sistemi di connettori resistenti con grado di protezione elevato.

Intralogistica e sistemi di trasportatori

Forniamo tecnologia e soluzioni che consentono di realizzare processi digitali end-to-end destinati ai centri logistici e ai magazzini di spedizioni. L'automazione elettrica impiegata è caratterizzata dal massimo della funzionalità plug&play; solo in questa maniera è possibile allestire velocemente il magazzino (per l'installazione) e garantire la sua disponibilità continuativa. La nostra infrastruttura è versatile, appropriata e integrabile, e come tale funge da elemento facilitatore per la tecnologia decentrata dei drive tipica di questo settore.

Settore medico

La ricerca ha un ruolo fondamentale, specialmente nel comparto della tecnologia medicale. Harting, con la sua spinta alla miniaturizzazione, è il motore che traina il continuo sviluppo di prodotti, sia nuovi che già nella fase di fabbricazione in serie.

Data center

La disponibilità continuativa, 24/7, è il parametro più importante per i sistemi di server nei data center. Grazie ai nostri cablaggi pre-assemblati e ottimizzati, questi sistemi di server possono essere installati in maniera molto efficiente nei data center. Inoltre le soluzioni di connettività Plug&Play riducono al minimo le operazioni di manutenzione.

Food retail

For over 20 years, HARTING Systems has had extensive experience in the distribution of products with a high risk of theft in and behind the cash register area. As a specialist for this area in the food retail trade (LEH), HARTING Systems offers a complete solutions from a single source.