Han® L32 B ofrece un uso óptimo del espacio de instalación

El uso de un conector L32 B permite a los usuarios sustituir dos interfaces de tamaño 16 B, con lo que se ahorra más del 40% del espacio de instalación. Esto permite transmitir potencia, señales y datos con un menor número de interfaces y componentes. También reduce el tiempo necesario para montar las interfaces. El menor peso resultante también beneficia a otras aplicaciones, por ejemplo, en robótica. La solución no solo ahorra espacio, sino que también contribuye a reducir el consumo y, por tanto, representa un diseño de producto sostenible.

La mayor densidad de módulos en un conector

El espacio en la base Han® L32 B puede llenarse con un cuerpo de aislamiento Han E® para 32 contactos (16 A / 500 V) o con un bastidor articulado Han-Modular® que puede alojar hasta ocho módulos. Como resultado, el nuevo tamaño no solo ofrece espacio para el bastidor articulado con el mayor número de ranuras para módulos, sino que también da lugar a la mayor densidad de módulos en un conector. Más de 100 módulos Han-Modular® implica que los usuarios pueden crear la interfaz óptima para prácticamente cualquier aplicación.

El formato Han® L32 B ofrece una amplia gama de variantes de bases: las bases de manguito con entrada de cable recta o lateral pueden combinarse con bases montadas a empotrar, bases de receptáculo a empotrar o bases de acoplamiento y el cliente puede elegir entre soportes transversales y soportes laterales Han-Easy Lock® de metal.

Hasta ocho módulos tienen cabida en el nuevo conector Han® L32 B

Se ofrecen prensaestopas a juego en los tamaños M40, M50 y Pg29. Las bases están equipadas con una cubierta que protege el lado de montaje cuando no está conectado.

Una de las primeras aplicaciones del L32 B es el uso en el suministro de potencia de una máquina de moldeo por inyección, donde la base está equipada con aislantes Han E®. En el sector de la automoción, el L32 B se asocia además con módulos neumáticos Han® para transmitir aire comprimido en un espacio de instalación mínimo. Con 57 mm, la base del L32 B es exactamente 25 mm más ancha que el siguiente tamaño más pequeño, el 24 B. Con esta nueva incorporación, HARTING ofrece ahora un total de siete tamaños para el Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 y 48. Esto facilita el uso óptimo del espacio de instalación en diferentes aplicaciones.