Compact, maniable et optimisé en termes de coûts
Pour apporter des solutions sur mesure avec des composants standards – les nouveaux cordons surmoulés VarioBoot RJ45 Cat. 6A pour la transmission de 1/10GBit/s vont à la rencontre des besoins des clients en leur apportant un système de solutions taillées sur mesure. L'application définit l'orientation.
Quel que soit la forme que devra avoir votre acheminement de câbles au final, le HARTING VarioBoot RJ45 vous accompagne partout – sans interférences ou pertes de transmission. Le chemin que doit finalement prendre une ligne Cat. 6A , par ex. à travers une armoire de commande, peut être décidé au tout dernier instant. Il suffit de tirer un coup sec sur l'anti-flexion et de cliquer dans la direction souhaitée pour que la ligne cherche un nouveau passage. Avec un poids avantageusement faible, le VarioBoot RJ45 HARTING représente la solution idéale.