산업 부문 - 운송
철도 커넥티비티의 미래를 형상화하다
철도 서비스의 디지털화는 특히 포스트 팬데믹 시대에, 미래 산업 진화 부문에서 지속 가능한 철도 서비스 개발 및 비교우위를 유지하는 방법입니다.
현대적 철도 시스템의 도전 과제에 직면하셨습니까?
HARTING은 기술적 전환을 동반합니다. 우리는 당사의 혁신적 컴포넌트, 컨설턴트, 서비스 및 시스템을 활용하여, 고객을 디지털 미래로 안내해 왔습니다. 우리는 개별 컴포넌트에서 맞춤형 시스템에 이르기까지 모두 공급되는 단일 소스 솔루션을 제공합니다. HARTING은 철도 애플리케이션의 지속적 디지털화를 위한 혁신적 솔루션을 제공합니다.
HARTING | 단순한 커넥터 그 이상
HARTING은 철도 기술분야에서 전원, 데이터 및 신호 전송을 위한 커넥티비티 솔루션을 제공합니다. 이더넷 백본과 데이터 인프라 등이 적용 가능한 애플리케이션에 포함됩니다. 또한, 커넥터는 고정된 철도 기반시설의 유지보수 및 통합 과정에도 사용됩니다. 철도 차량의 외부 커넥티비티를 위해서는, 돌 조각, 부식 및 극심한 온도 변화와 같은 높은 환경 스트레스를 견딜 수 있는 강력한 솔루션이 필요합니다.
산업용 커넥터
Han-Modular® Domino 모듈
HARTING은 70년 이상 산업 변혁을 지원하며 함께 협력해 왔다. 현재 도전과제는 다르지만, 오늘날 산업 변혁의 토대는 전력, 데이터 및 신호 전송용 인터페이스와 같은 기본 기술을 통해 형성된다. 따라서 HARTING은 Han-Modular® Domino 모듈의 출시와 더불어, 모듈식 산업용 커넥터의 세계를 한 단계 레벨업 시킬 것이다. 이들 제품의 사용으로 공간 및 중량 최대50% 절감 등 최적화를 위한 새로운 가능성이 열려, CO2 발자국을 줄일 수 있게 되었다. 이 제품은 또한 올해의 HERMES 상의 심사위원들에게 확신을 심어 주었다. Han-Modular® Domino 모듈은 2022년 3대 혁신 중 하나로 선정되었다.
Han® HPR VarioShell, 단극 포함 | Han® HPR Single Pole 포트폴리오
HARTING은 점퍼 케이블 연결에 적합한 특히 유연한 솔루션으로 Han® HPR VarioShell을 개발했습니다. 해당 하우징은 전원 전송용 커넥터와 그 내부의 기타 커넥터를 수용하는 개방형 시스템으로 구성됩니다. 이제 시스템은 8개의 250/350A 접점 또는 6개의 650A 접점을 단 극에 배치할 수 있는 공간을 제공합니다.
새로운 Han® HPR Single Pole 포트폴리오 적용으로 VarioShell 하우징은 더욱 완벽하게 되었습니다. 단극(single pole)은 안정적인 Han® HC Modular 접점을 통해 최대 650A/4kV AC/DC까지 전력을 전송합니다. 그 결과 IP68/69 보호 등급의 HPR 하우징을 구비한 고성능 커넥터가 제작되었습니다. 여기에는 최대 8개의 250/350A 접점 또는 6개의 650A 접점을 수용할 수 있습니다.
har-flex® Hybrid
har-flex® 제품군 및 모듈식 제조의 특별한 특징은 신호 접점과 전원 접점의 결합이 가져온, har-flex® Hybrid의 탄생입니다. 따라서 소형화 PCB에 이상적인 소형 다목적 커넥티비티 솔루션을 구현할 수 있습니다. har-flex® Hybrid PCB 커넥터는 직선 및 굽은 버전으로 제공되므로 병렬 보드(메자닌), 익스텐더 카드 및 마더보드-투-도터 카드 구성에서 사용할 수 있습니다. 하이브리드 PCB 커넥터를 사용하면, 공간 및 노력을 절약할 수 있습니다: 이들 제품은 모듈식 IO 시스템 및 기타 소형화된 제어 애플리케이션에 이상적입니다.
har-flex® Power
har-flex® 제품군은 1.27mm 피치의 표준 har-flex® 이외에 2.54mm 피치의 커넥터도 제공합니다. har-flex® Power는 18A에서 29A에 이르는 고전류를 전송하기 위해 특별히 개발되었습니다. 모듈식 생산으로 다양한 수의 극(2 ~ 12)이 장착된 제품 생산이 가능합니다. 사용자는 또한 전원 접점에 대해 SMT 버전과 THR 버전 중에서 선택할 수도 있습니다. har-flex® Power PCB 커넥터는 직선 및 굽은 버전으로 출시되어, 병렬 보드(메자닌), 익스텐더 카드 적용 애플리케이션 및 마더보드-투-도터카드 구성에서도 사용할 수 있습니다.
HARTING ix Industrial® AWG 22
AWG 22 버전의 HARTING ix Industrial® 커넥터(IEC 61076-3-124에 부합) 출시로 HARTING ix Industrial® 포트폴리오에 커넥터를 연결하기 위한 세 번째 IDC 옵션이 추가됩니다. 이 제품은 PROFINET 애플리케이션에 특히 중요합니다. 2021년 6월부터 HARTING의 ix Industrial® type A는 PROFINET 애플리케이션의 공식 체결 제품입니다. 이로써 PROFINET 사용자도 이제 HARTING ix Industrial®의 이점을 누릴 수 있습니다. HARTING ix Industrial®이야말로 소형 산업용 이더넷의 미래입니다.
HARTING UIC 558 커넥터
HARTING은 두 개의 UIC-558 호환 인터페이스(13개 및 18개 극 인서트)와 차량간 점퍼용 22개 극 인서트 + PE가 포함된 추가 솔루션을 적용함으로써 철도 애플리케이션에 적합한 포트폴리오를 광범위하게 확장하고 있습니다. 새로운 커넥터 시리즈는 기관차로 움직이는 여객 열차의 원격 제어와 정보 케이블을 연결하는 데 사용됩니다. 열차의 이러한 라이프라인은 신호 및 데이터 전송에 사용됩니다. 예를 들면, 조명 원격 조작, 도어 개폐, 음향 정보 또는 이진 데이터 패킷 전송 등이 바로 그것입니다.
HARTING ix Industrial® to M12 X-코드 관통형 패널 (panel feed through)
소형화 경향은 널리 존재하여, 평면 모바일 장치, 디스플레이, 컨트롤러, 카메라 및 센서 등의 제품이 점점 더 소형화될 것을 요구합니다. HARTING ix Industrial® 및 M12 X-코드 커넥터를 사용하는 이 관통형 패널(panel feed through) 어셈블리를 적용함으로써, HARTING은 한편으로는 소형화 추세를 따르면서, 다른 한편으로는 산업 애플리케이션의 익숙한 M12 체결면과 IP65/67 특성을 결합한 솔루션을 제공합니다.