Industriële transformatie
SMALLER, SNELLER, SLIMMER: ETHERNETCONNECTIVITEIT VOOR DE INDUSTRIËLE TRANSFORMATIE
Nu gratis downloaden: dit e-boek biedt een handig overzicht van de relevante interfaces voor Industrial Ethernet.
RJ45, SPE & CO: ALLE OPTIES VOOR ETHERNETCONNECTIVITEIT IN EEN HANDIG OVERZICHT
De digitalisering in de industrie gaat met grote sprongen vooruit. Voor vele toepassingen is ethernet de eerste keuze wanneer het gaat om gegevensoverdracht en de visie van een naadloze communicatie tussen de sensor en het IIoT-platform. Maar welke opties zijn er momenteel voor industriële ethernetconnectiviteit?
Dit gratis e-boek geeft een handig overzicht en toont u hoe u de juiste ethernetinterface kunt kiezen voor iedere toepassing.
Kom meer te weten in dit gratis e-boek over de status quo in ethernetconnectiviteit.
Inhoud
- Overzicht: de betrouwbare interfaces voor Industrial Ethernet vandaag en morgen.
- In drie stappen: hoe kan ik de juiste ethernetinterface vinden.
- Van vroeger tot de IIoT: waarom ethernet de geprefereerde standaard werd.
- Alternatieve manieren van transmissie: een blik op glasvezel, wifi & co.
Daarnaast leert u hoe Ethernet is geëvolueerd van het begin tot het IIoT en maakt u kennis met alternatieve manieren van transmissie zoals glasvezel of wifi.
Over HARTING
De HARTING Technology Group is een van de toonaangevende aanbieders ter wereld van industriële aansluittechnologie voor de drie levenslijnen van data, signalen en energie. De onderneming heeft 14 productiecentra en 44 verkoopbedrijven. Bovendien produceert de onderneming tevens betalingssystemen voor de retail, elektromagnetische actuatoren voor het gebruik van automotive- en industriële series, oplaadapparatuur voor elektrische voertuigen, evenals hardware en software voor klanten en toepassingen in de automatiseringstechnologie, mechanische en fabrieks-engineering, robotica en transport-engineering. In boekjaar 2019/20 realiseerden ongeveer 5.500 medewerkers een omzet van 759 miljoen euro.