Productos y soluciones

Cajas de distribución

Diseño compacto. Muy robusto.
Uso versátil. Instalación rápida.


Las nuevas cajas de sensor-actuador de HARTING pueden proporcionar una solución para satisfacer los requisitos de su aplicación.

Las cajas de sensor-actuador de HARTING gestionan transmisiones de señales y reducen los plazos de instalación; para que ahorre tiempo y dinero. Nuestras cajas pasivas de sensor-actuador constan de receptáculos M8 y M12 de plástico y normalizados, y una amplia gama de opciones de conexión para el cable troncal. Puede elegir entre M23, M12, M16, un cable conectado permanentemente o un cable troncal que puede montarse in situ. La protección IP67 o IP68 permite el uso en entornos industriales.

En respuesta al aumento de la exigencia en los requisitos para el cableado (debido a la tecnología de sensores cada vez más densa), las nuevas cajas de sensor-actuador de HARTING proporcionan ahora una solución idónea para numerosas aplicaciones, que incluyen: automatización, robótica e instalaciones de procesamiento.
 

Puertos M8

  • IP67
  • Número de puertos: 4 / 8 / 10
  • Número de polos: 3 / 4
  • Opciones de conexión: cable troncal premontado / M12 / M16

                                                                       

Puertos M12

  • IP68
  • Número de puertos: 4 / 8 / 10
  • Número de polos: 3 / 4
  • Opciones de conexión: cable troncal premontado / capota de conexión / M23

 

Conjunto de cable de salida M12 120°

  • Utiliza el espacio disponible eficazmente
  • Ventajoso en espacios confinados
  • Idóneo para uso en nuestras cajas de sensor-actuador
  • Conjunto de cable sobremoldeado
  • IP 65 / 67
  • Cable PUR