沙漠中的魔鏡

“魔鏡魔鏡告訴我”是家喻戶曉的德國童話故事。然而,“誰是世界上最美麗的人?”,卻並非由西班牙沙漠中的鏡子來回答。在那裡,人們通過數千面鏡子,將太陽能轉化為可再生能源。利用健壯,可靠的 Han® 和 PushPull 推拉式連接器,浩亭 為塔式太陽能電站提供電能和數據支持。

太陽能熱力發電廠,例如位於西班牙 Sierra Nevada 的太陽能熱力發電廠,使用上千面單獨的鏡子將太陽光聚集到塔上的一個點上。孩童時期,我們中的很多人都曾使用放大鏡嘗試過同樣的事。通過將大面積的太陽光光線聚集到小的焦點上,就能很輕鬆地生成很高的溫度。同樣的效果應用在了所謂的塔式太陽能電站上。這裡,通過面積多達 100 公頃的鏡子表面捕獲陽光。然後,通過智能地調整鏡子,將陽光聚焦於塔頂的單個點上。塔頂有一個裝滿水、油或液體硝酸酯的容器(叫作吸收器)。其中的液體可加熱到 1000 攝氏度以上。然後,這些熱量進入熱交換器中,使高溫液體生成水蒸氣。正如傳統發電站一樣,水蒸氣用於驅動傳統的汽輪機,汽輪機轉而生成電力。

持續發電

在夜間或陽光微弱期間,蓄熱器可對加熱電路進行補充。白天,系統發電的同時,還會讓蓄熱器蓄熱。因此,系統可確保持續、不間斷地發電。蓄熱裝置包括兩個單獨的容器,這些容器中裝有含 60% 硝酸鈉和 40% 硝酸鉀的鹽溶液。蓄熱時,溫度較低的容器中的鹽溶液將通過熱交換器被抽入溫度較高的容器中。這樣可以將熱能保存數個小時,並能在整個夜間理想地提供用於發電的熱能。為確保最佳的系統效能,所有鏡子都必須始終精確地聚焦於塔的焦點。被稱作定日鏡的鏡子部件配備有追踪鏡子的定位驅動器。它們可根據太陽的位置持續對齊鏡子,這樣鏡子就能聚焦於塔頂。每個定日鏡都需要用於提供電能和數據的配電箱才能完成其任務。浩亭 強大可靠的連接器可用於這些電力電纜和數據電纜,幫助快速低成本地執行維修和轉換工作。如果必須更換配電箱,只需將連接器拔掉,更換配電箱並在幾秒後重新對連接器進行連接即可。這可以最小化鏡子的停工時間。

世界上陽光充足、少雨地區的環境最適合設立此類發電廠。日照時間長,陽光強烈的乾燥沙漠地區就是適合此類發電廠的環境。西班牙 Sierra Nevada 是一處理想地點,但是該地區也有著惡劣的環境條件。塑料或金屬連接器外殼及其密封材料的設計使其可防灰塵,臭氧和紫外輻射。正如所有室外應用一樣,連接器也必須能夠輕鬆抵擋溫度急劇波動的影響。配電箱經過氣密密封並可防潮。它們只有一層薄膜,用來平衡環境溫度波動帶來的壓力。該發電廠的運營商相信 浩亭 連接器能夠確保外殼密封並安全地供應電力和數據。我們的 Han 系列用於供電。用於確保鏡子正確調整的數據可通過使用電氣 RJ45 PushPull 推拉式連接器的乙太網網絡或通過 PushPull 推拉式 LC 光學雙工連接器連接進行傳輸。

如果配電箱發生故障,串聯連接的數據線路可能成為問題,在最嚴重的情況下,可能無法繼續為其他定日鏡提供關鍵調整數據。為此,電纜需要使用總線型拓撲結構進行連接。這樣,服務人員就可以在進行服務工作期間,將輸入和輸出連接器互相連接,因此可在不影響其他站點的情況下對出現問題的站點進行橋接。

通過使用 浩亭 強大可靠的連接器以及合作夥伴製造商生產的高阻電纜,太陽能熱力發電設備的運營商可從單個渠道獲得完整的佈線和連接器解決方案。這可確保順利且協調良好的具有最佳性能的解決方案,並可促進塔式太陽能發電廠在生態和經濟方面獲得成功。